Заземляющая клемма - USLKG 3 0441083

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0441083
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка463C-1-2019
GTIN 4017918002169
Маса штуки (з упаковкою) 17,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 17,1 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження TR



DNV GL

CSA

BV

KR

KEMA-KEUR

IECEE CB Scheme

EAC

UL Recognized

cUL Recognized

LR