Заземляющая клемма - USLKG 2,5 N-1 0443081

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, AWG: 24 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/15-2,3

Докладно про виріб




код для замовлення 0443081
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка462C-1-2019
GTIN 4017918155216
Маса штуки (з упаковкою) 18,2 GRM
Маса штуки (без упаковки) 17,6 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження TR



EAC

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 24 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 24 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

EAC

cULus Recognized

IECEx

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-2.5
Сечение, мин. 0,2 мм²
Сечение, макс. 2,5 мм²

ATEX

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-2.5
Сечение, мин. 0,2 мм²
Сечение, макс. 2,5 мм²

EAC Ex