Заземляющая клемма - USLKG 2,5 N 0441119

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Докладно про виріб




код для замовлення 0441119
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка462C-1-2019
GTIN 4017918002183
Маса штуки (з упаковкою) 16,8 GRM
Маса штуки (без упаковки) 16,0 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження TR



DNV GL

CSA

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 28 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

BV

KR

KEMA-KEUR

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, макс. 1,5 мм²

IECEE CB Scheme

EAC

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 24 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 24 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

LR

cULus Recognized

cULus Recognized

IECEx

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-2.5
Сечение, мин. 0,2 мм²
Сечение, макс. 2,5 мм²

ATEX

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-2.5
Сечение, мин. 0,2 мм²
Сечение, макс. 2,5 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 30-12
Сечение, мин. 30 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 30-12
Сечение, мин. 30 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

EAC Ex