Заземляющая клемма - USLKG 2,5 0441025

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Докладно про виріб




код для замовлення 0441025
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
GTIN 4017918002138
Маса штуки (з упаковкою) 20,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 19,4 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження TR



CSA

Approval Specification Data
AWG/kcmil 28-12
Сечение, мин. 28 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

NK

EAC

RS

DNV GL

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 28-12
Сечение, мин. 24 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 28-12
Сечение, мин. 24 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

LR

EAC

cULus Recognized