Заземляющая клемма - USLKG 16 N 0443023

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение: 2,5 мм2 - 25 мм2, AWG: 12 - 4, ширина: 12,2 мм, высота: 52,6 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Докладно про виріб




код для замовлення 0443023
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка465C-1-2019
GTIN 4017918002268
Маса штуки (з упаковкою) 39,1 GRM
Маса штуки (без упаковки) 37,6 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE



DNV GL

CSA

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

KR

NK

EAC

LR

RS

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 14 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 14 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

cULus Recognized

cULus Recognized

IECEx

Approval Specification Data
AWG/kcmil 4-16
Сечение, мин. 4 мм²
Сечение, макс. 16 мм²

ATEX

Approval Specification Data
AWG/kcmil 4-16
Сечение, мин. 4 мм²
Сечение, макс. 16 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 22-4
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 22-4
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

EAC Ex