Заземляющая клемма - USLKG 16 0443010

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, AWG: 20 - 6, ширина: 10,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Докладно про виріб




Расчетное импульсное напряжение 8 кВ

Ширина 10,2 мм
Высота NS 35/15 61,5 мм
Высота NS 35/7,5 54 мм
Высота 2,126 "
Высота NS 32 59 мм
Длина 42,5 мм

Цвет желто-зел.
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA
Статическое использование изоляционного материала на холоде -60 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) имеется

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C (Maximum short-term operating temperature 130°C.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-2
Подключение согласно стандарту UL
Подключение согласно стандарту CSA
Подключение согласно стандарту CUL

Тип монтажа NS 35/7,5
Тип монтажа NS 35/15
Тип монтажа NS 32

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Функция PEN нет
Лепесток защитного проводника есть
Количество точек подключения на ярус 2
Момент затяжки контрольного гнезда
Резьба винтов M4
Указание Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току.
Момент затяжки 1,5 ... 1,8 Нм
Длина снятия изоляции 11 мм
Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-2
Сечение жесткого провода 0,5 мм2 ... 16 мм2
Сечение проводника AWG 20 ... 6
Сечение гибкого провода 0,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG] 20 ... 8
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) 0,5 мм2 ... 10 мм2
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 0,5 мм2 ... 10 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 0,5 мм2 ... 4 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,5 мм2 ... 4 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 6 мм2
Подключение согласно стандарту UL
Сечение проводника AWG 24 ... 6
Подключение согласно стандарту CSA
Сечение проводника AWG 24 ... 6
Подключение согласно стандарту CUL
Сечение проводника AWG 24 ... 6

Environmental Product Compliance
REACh SVHC 4-Nonylphenol, ethoxylated
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Механические данные
Открытая боковая стенка Нет
Общая информация
Крепление скобами 1,5 Нм ... 1,8 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M4)


код для замовлення 0443010
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
GTIN 4017918002251
Маса штуки (з упаковкою) 36,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 35,1 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE



DNV GL

CSA

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 24 мм²
Сечение, макс. 6 мм²

EAC

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 20 мм²
Сечение, макс. 6 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 20 мм²
Сечение, макс. 6 мм²

RS

LR

EAC

cULus Recognized