Заземляющая клемма - USLKG 10 0442011

Универсальные заземляющие клеммы с винтовым зажимом, сечение: 0,5 ... 6 мм2, AWG: 20 ... 8, ширина: 8,2 мм, цвет: желто...зеленый

Докладно про виріб




код для замовлення 0442011
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
GTIN 4017918002237
Маса штуки (з упаковкою) 29,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 29,1 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE



DNV GL

CSA

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 26 мм²
Сечение, макс. 8 мм²

BV

NK

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 20 мм²
Сечение, макс. 8 мм²

KEMA-KEUR

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, макс. 6 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, мин. 20 мм²
Сечение, макс. 8 мм²

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
AWG/kcmil
Сечение, макс. 6 мм²

EAC

RS

LR

EAC

cULus Recognized