Заземляющая клемма - UISLKG 35 0443065

Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение: 0,75 мм² - 35 мм², AWG: 18 - 2, ширина: 15 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0443065
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка506C-1-2017
GTIN 4017918002305
Маса штуки (з упаковкою) 71,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 68,8 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження CN



UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 18-2

EAC

EAC


Переваги

Стандартные заземляющие клеммы от USLKG 1,5 N до USLKG 16 N могут применяться в сочетании с нейтральной магистральной шиной