Заземляющая клемма - UISLKG 16 0443052

Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 2,5 мм2 - 25 мм2, AWG: 12 - 3, ширина: 12 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Докладно про виріб




Расчетное импульсное напряжение 6 кВ
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 2,43 Вт

Ширина 12 мм
Высота NS 35/15 54,5 мм
Высота NS 35/7,5 47 мм
Высота 1,85 "
Высота NS 32 52 мм
Длина 42,5 мм

Цвет желто-зел.
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 125 °C

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-2

Тип монтажа NS 35/7,5
Тип монтажа NS 35/15
Тип монтажа NS 32

Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III

Питание нет
Функция PEN нет
Лепесток защитного проводника есть
Количество точек подключения на ярус 2
Номинальное сечение 16 мм2
1-этажные, подключение сверху и снизу
Наименование 1-этажные, подключение сверху и снизу
Резьба винтов M4
Указание Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току.
Момент затяжки 1,5 ... 1,8 Нм
Длина снятия изоляции 11 мм
Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-2
Сечение жесткого провода 2,5 мм2 ... 25 мм2
Сечение проводника AWG 12 ... 3
Сечение гибкого провода 4 мм2 ... 16 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG] 12 ... 6
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) 1,5 мм2 ... 16 мм2
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 1,5 мм2 ... 16 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 1,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 1,5 мм2 ... 4 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 1,5 мм2 ... 6 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,75 мм2 ... 10 мм2
Номинальное сечение 16 мм2

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Environmental Product Compliance
REACh SVHC 4-Nonylphenol, ethoxylated
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Механические данные
Открытая боковая стенка Нет
Общая информация
Крепление скобами 1,5 Нм ... 1,8 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M4)


код для замовлення 0443052
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка506C-1-2017
GTIN 4017918002299
Маса штуки (з упаковкою) 37,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 37,0 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE



CSA

Approval Specification Data
AWG/kcmil 22-4
Сечение, мин. 22 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 22-4
Сечение, мин. 12 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 22-4
Сечение, мин. 12 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

EAC

EAC

cULus Recognized


Compatible Products



Переваги

Стандартные заземляющие клеммы от USLKG 1,5 N до USLKG 16 N могут применяться в сочетании с нейтральной магистральной шиной