Заземляющая клемма - SLK 4-EX 0521990

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, AWG: 24 - 12, ширина: 7 мм, цвет: cеребристый, тип монтажа: NS 32

Докладно про виріб




Расчетное импульсное напряжение 8 кВ
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 1,02 Вт

Ширина 7 мм
Высота NS 32 33 мм
Длина 27 мм

Цвет cеребристый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA

Тип монтажа NS 32

Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Функция PEN нет
Лепесток защитного проводника есть
Количество точек подключения на ярус 2
Номинальное сечение 4 мм2
Резьба винтов M3
Указание Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току.
Момент затяжки 0,6 ... 0,8 Нм
Длина снятия изоляции 8 мм
Калиберная пробка A3
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2
Сечение проводника AWG 24 ... 12
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG] 24 ... 12
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) 0,25 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 0,25 мм2 ... 2,5 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 1 мм2
2 жестких провода одинакового сечения AWG 24 ... 18
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
2 гибких провода одинакового сечения AWG 24 ... 16
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм2 ... 1 мм2

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Environmental Product Compliance
REACh SVHC 4-Nonylphenol, ethoxylated
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Механические данные
Открытая боковая стенка Нет


код для замовлення 0521990
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
GTIN 4017918002701
Маса штуки (з упаковкою) 13,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 13,4 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE



EAC

IECEx

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-4
Сечение, мин. 0,2 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

ATEX

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-4
Сечение, мин. 0,2 мм²
Сечение, макс. 4 мм²