Заземляющая клемма - SLK 10-EX 0522999

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,5 мм² - 10 мм², AWG: 20 - 8, ширина: 9 мм, цвет: cеребристый, тип монтажа: NS 32

Докладно про виріб




код для замовлення 0522999
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
GTIN 4017918002718
Маса штуки (з упаковкою) 21,2 GRM
Маса штуки (без упаковки) 21,1 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE



IECEx

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.5-6
Сечение, мин. 0,5 мм²
Сечение, макс. 6 мм²

ATEX

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.5-6
Сечение, мин. 0,5 мм²
Сечение, макс. 6 мм²