Заземляющая клемма - MSLKG 5 0452014

Клемма защитного провода, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 8,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 15

Докладно про виріб




код для замовлення 0452014
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка523CL1-2011
GTIN 4017918002367
Маса штуки (з упаковкою) 12,4 GRM
Маса штуки (без упаковки) 12,4 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL



CSA

Approval Specification Data
AWG/kcmil 28-10
Сечение, мин. 28 мм²
Сечение, макс. 10 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 28-10
Сечение, мин. 26 мм²
Сечение, макс. 10 мм²

EAC

IECEx

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-4
Сечение, мин. 0,2 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

ATEX

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-4
Сечение, мин. 0,2 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

EAC Ex