Кабельный сальник - CES-SRG-BK-6
0801628

Кабельный сальник, юоличество проводов: 1, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 1x 5 мм ... 6 мм


Докладно про виріб


Шлицованные кабельные сальники



Тип изделия Защитный колпачок провода
Количество проводов 1

Габаритне креслення
Ширина 19,5 мм
Высота 17 мм
Длина 29,5 мм

Цвет черный
Материал NBR
Материал NBR

Размер сальника маленький

Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля 1x 5 мм ... 6 мм

Условия окружающей среды
Степень защиты IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C (статическая)

Артикул 0801628
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7CCX
Сторінка каталогу Сторінка678C-2-2019
GTIN 4046356674652
Маса штуки (з упаковкою) 8,82 g
Маса штуки (без упаковки) 8,73 g
Митний тарифний номер 40169997
Країна походження TW


ECLASS

ECLASS-9.0 27144425
ECLASS-10.0.1 27144425
ECLASS-11.0 27144425

ETIM

ETIM 8.0 EC000451

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

Approval ID: TAE00003VJ

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сумісна продукція