Кабельный сальник - CES-LRG-BK-27
0801644

Большие, шлицованные кабельные сальники подходят для проводов диаметром от 26 до 27 мм, материал АНБК


Докладно про виріб


Шлицованные кабельные сальники Шлицованные сальники для размещения подготовленных кабелей и проводников диаметром 26 - 27 мм, устанавливаются в уплотнительные рамки CES.



Тип изделия Защитный колпачок провода
Количество проводов 1

Габаритне креслення
Ширина 39 мм
Высота 17 мм
Длина 53 мм

Цвет черный
Материал NBR
Материал NBR

Размер сальника большой

Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля 1x 26 мм ... 27 мм

Условия окружающей среды
Степень защиты IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C (статическая)

Артикул 0801644
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7CCX
Сторінка каталогу Сторінка678C-2-2019
GTIN 4046356674379
Маса штуки (з упаковкою) 25,68 g
Маса штуки (без упаковки) 25,68 g
Митний тарифний номер 40169997
Країна походження TW


ECLASS

ECLASS-9.0 27144425
ECLASS-10.0.1 27144425
ECLASS-11.0 27144425

ETIM

ETIM 8.0 EC000451

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

Approval ID: TAE00003VJ

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений