Колпачок - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN
1430857

Пластиковый колпачок М8 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для штекера М8


Докладно про виріб




Тип изделия Защитный колпачок
Тип резьбы M8

Цвет черный
Материал PA 6.6 GF
Материал полиуретан (Крепежная лента)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал уплотнения NBR

Условия окружающей среды
Степень защиты IP65
IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 85 °C

Артикул 1430857
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF1ZAX
Сторінка каталогу Сторінка55C-2-2019
GTIN 4046356332866
Маса штуки (з упаковкою) 2,27 g
Маса штуки (без упаковки) 2 g
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-11.0 23111190
ECLASS-10.0.1 23111190

ETIM

ETIM 8.0 EC000032

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений