Средства защиты от импульсных перенапряжений защищают установки и электроприборы от слишком высоких пиков напряжения, вызываемых коммутационными процессами или ударом молнии. Концепция эффективной молниезащиты предусматривает разделение на внутреннюю и наружную системы молниезащиты. Источники питания и линии передачи данных и сигналов оборудования нуждаются в защите. Для внутренней молниезащиты рекомендуем использовать надежное УЗИП одной из предлагаемых нами серий.
ДокладнішеКомбінований розрядник типу 1+2+3 для монтажу на DIN-рейку відповідає найвищим вимога до блискавкозахисту за категорією III/IV. Можливість особливо гнучкого встановлення на ділянці перед лічильником завдяки компактному конструкційному типу.
Асортимент продукції TERMITRAB complete доповнено компактними пристроями захисту від перенапруг для чотири- та двопроводових систем в обладнанні для вимірювання, керування й регулювання.
Принцип схеми та концепції захисту
Концепцію захисту від блискавок і перенапруги потрібно спланувати так, щоб були захищені всі лінії, пристрої та системи.
Принцип схеми захисту можна досить просто проілюструвати:
проведіть уявне коло навколо об’єкта, який потребує захисту. В усіх точках, де коло перетинають проводи, необхідно встановити пристрої захисту від перенапруг. Завдяки цьому зона всередині захисного кола є безпечною та надійно захищеною від перенапруг, що передаються проводами.
Під час проектування концепції захисту беріть до уваги такі сфери застосування:
Ефективне захисне коло допомагає забезпечити повний захист від перенапруг.
Стандарти захисту від перенапруг
Національні та міжнародні стандарти задають орієнтири, коли йдеться про розробку концепції блискавкозахисту і захисту від перенапруг, а також компонування окремих захисних пристроїв. Вони варіюються залежно від регіону та сфери застосування. Загальним для них усіх є стандарт про захист від блискавки IEC 62305. У ньому описуються заходи захисту від розрядів блискавки та детально аналізуються ризики, пов’язані з необхідністю, масштабом і економічною ефективністю концепції захисту.
Докладніші дані про стандартизацію та багато іншої інформації щодо захисту від перенапруг ви можете знайти на сторінці, присвяченій технологіям.
Захист від перенапруг FLT SEC типу 1+2 special у головному розподільнику
Наші пристрої захисту від перенапруг типу 1+2, типу 1+2 special, типу 2 чи типу 3 ефективно захищають ваші електронні пристрої. Від блоку живлення до кінцевого пристрою: ми пропонуємо зручні, готові до встановлення рішення для всіх сфер застосування.
Вузький захист від перенапруг для сигналів у шафі керування
У застосуваннях технології КВП здійснюються активація та контроль великої кількості датчиків сигналів. Наші пристрої захисту запобігають відмовим і пошкодженням, пов’язаним із перенапругою, і пропонують оптимальне рішення для будь-яких застосувань.
DT-LAN захищає від перенапруг із мережі даних
Інтерфейси даних особливо чутливі до перенапруги, оскільки вони працюють з низьким рівнем сигналу і високими частотами. Використовуйте у своїх ІТ-системах наш захист від перенапруг для передачі даних без перешкод із постійною пропускною здатністю.
C-SAT-BOX захищає підключені телевізійні і Hi-Fi-прилади від перенапруг
Передавачі та приймачі особливо чутливі до імпульсної перенапруги. Антенні кабелі великої довжини і самі антени безпосередньо піддаються атмосферним розрядам. На наші потужні коаксіальні пристрої захисту від перенапруг можна покластися.
Готові до встановлення розподільні коробки із захистом від перенапруг для фотоелектричних установок
Для оптимального захисту фотоелектричних установок від прямих ударів блискавок та перенапруг потрібні розподільні коробки для фотоелектричних установок. Наші готові до встановлення та негайного підключення розподільні коробки для фотоелектричних установок пропонують надійні системні рішення захисту інвертора безпосередньо перед входами постійного та змінного струму. При цьому всі перенапруги зовнішнього походження відводяться безпосередньо в землю.
ImpulseCheck контролює пристрій захисту від перенапруг типу 1+2 special у головному розподільнику
ImpulseCheck — це перша у світі інтелектуальна допоміжна система для захисту від перенапруг у сегменті мережевого захисту, яка дає змогу здійснювати моніторинг систем у режимі реального часу. Система постійно відстежує стан установки. Поточний стан (State of Health) пристрою захисту від перенапруги постійно відомий, тому можна запобігти збою на ранній стадії.
Для ручної перевірки змінних пристроїв захисту від перенапруг на відповідність вимогам стандарту IEC 62305 використовуйте CHECKMASTER 2 у вигляді мобільного контрольного приладу. Завдяки регулярним профілактичним перевіркам можна запобігати відмовам установок і машин.
Розділювальний іскровий розрядник для відведення перенапруги на ізолювальному фланці
У разі виникнення протягом короткого часу високої напруги (наприклад, внаслідок удару блискавки) розділювальні іскрові розрядники з’єднують між собою металеві корпуси, які не можна постійно гальванічно з’єднувати під час роботи. Наприклад, захищайте чутливі ізоляційні фланці в трубопроводах від пробоїв і уникайте відмов, простоїв або витоків.