Защитный колпачок - HBUS-B SET BK
2278173

Комлпект крышек, 3 элемента, для защиты неиспользуемых шинных разъемов для монтажных реек, простой монтаж защелкиванием


Докладно про виріб




Тип изделия Заглушки
Тип корпуса Корпуса для установки на несущую рейку
Имеется вентиляционное отверстие нет
Серия корпусов BC

Цвет черный (9005)
черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Качество поверхности необработанная
Материал корпуса Полиамид

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 80 %

Артикул 2278173
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу ACHBBZ
Сторінка каталогу Сторінка698C-1-2013
GTIN 4046356286206
Маса штуки (з упаковкою) 4,91 g
Маса штуки (без упаковки) 1,91 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений