Полиамид РА, неусиленный, латунь с серебряным покрытием
Цвет
зеленый
Полюсов
1
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-40 °C ... 100 °C
Environmental Product Compliance
China RoHS
Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
код для замовлення
0311605
Пакувальна одиниця
10 pc
Мінімальний обсяг замовлення
10 pc
Вказівка
Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу
Сторінка509C-3-2015
GTIN
4017918001544
Маса штуки (з упаковкою)
0,7 GRM
Маса штуки (без упаковки)
0,6 GRM
Митний тарифний номер
85472000
Країна походження
DE
Compatible Products
Переваги
Контрольный штекер надежно соединяется с шунтирующими гнездами и любыми контрольными гнездами диаметром 2,3 мм или 4 мм
Модульный контрольный штекер PS‑...2,3MM может использоваться для создания контрольных адаптеров в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя