Изоляционная втулка - PS-IH BK 0311634

Изоляционная втулка, цвет: черный

Докладно про виріб




Диаметр штыря 6,5 мм
Длина 6 мм
Высота 15 мм
Ширина 6 мм

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Материал, контакт Полиамид РА, неусиленный, латунь с серебряным покрытием
Цвет черный

Полюсов 1

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


код для замовлення 0311634
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 10 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка509C-3-2015
GTIN 4017918001575
Маса штуки (з упаковкою) 0,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 0,7 GRM
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження DE



Compatible Products

Переваги

Контрольный штекер надежно соединяется с шунтирующими гнездами и любыми контрольными гнездами диаметром 2,3 мм или 4 мм
Модульный контрольный штекер PS‑...2,3MM может использоваться для создания контрольных адаптеров в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя