Блок питания QUINT POWER с максимальным функционалом

Источники питания с максимальным набором функций

Мощные источники питания QUINT POWER с высочайшим набором функций обеспечивают максимальную степень готовность оборудования благодаря технологии SFB и возможности индивидуальной настройки порогов срабатывания сигнализации и характеристик. Источники питания QUINT POWER мощностью менее 100 Вт – это уникальное сочетание превентивного функционального мониторинга и большого резерва мощности при общей компактности решения.

Докладніше

Переваги

  • Технологія SFB Technology вибірково відключає стандартні автоматичні вимикачі. Паралельно підключені споживачі продовжують працювати
  • Система профілактичного контролю функціонування повідомляє про критичний робочий стан до появи несправностей
  • Висока ефективність і тривалий строк експлуатації, а також максимальна стійкість до перешкод завдяки вбудованому газонаповненому розряднику
  • Резерв потужності для простого розширення установки завдяки статичному резерву з довготривалою потужністю до 125 %. Запуск потужних споживачів за допомогою динамічного резерву до 200 % на 5 с
  • Джерела електричного живлення з максимальним набором функцій є частиною системи COMPLETE line

Нові вироби

Джерело живлення QUINT POWER 48 В
Електричне живлення QUINT POWER з IO-Link
Джерело живлення QUINT POWER з відповідністю стандартам IECEx та ATEX
Джерело живлення QUINT POWER <100 Вт із відповідністю стандартам для застосування у вибухонебезпечних зонах
QUINT POWER <100 Вт на 2x15 В постійного струму
Джерела живлення — QUINT POWER >100 Вт
Потужність завдяки технології SFB Technology

Джерела живлення QUINT POWER з максимальним набором функцій у діапазоні потужності від 100 Вт. Два пристрої 48 В на 20 А доповнюють наш асортимент для цього рівня напруги.

Це переваги

  • Особливо потужний вихід: просте розширення установки, надійний запуск потужних споживачів та спрацьовування автоматичних вимикачів
  • Дуже міцна сторона входу: високий рівень стійкості до завад завдяки вбудованому газонаповненому розряднику (до 6 кВ) та понад 20 мс часу буферизації у разі відключення електроенергії
  • Розширені функції сигналізації: система профілактичного контролю функціонування сповіщає про критичні робочі стани до появи несправностей
  • Гнучкі можливості замовлення: кількість від 1 одиниці

Це основні характеристики

  • Статичний резерв потужності (125 %) постійно / динамічний резерв потужності (200 %) протягом 5 с
  • SFB Technology
  • Профілактичний контроль функціонування за допомогою аналогових, цифрових і релейних контактів
  • Температурний діапазон: від -25 °C до +70 °C

Джерела живлення — QUINT POWER >100 Вт
Інтерфейс IO-Link для простої системної інтеграції

Пристрої QUINT POWER з інтерфейсом IO-Link забезпечують надійне живлення 24 В, можливість повної інтеграції в мережу і являють собою рішення для надійного енергопостачання.

Це переваги

  • Проста та економічна інтеграція в мережі
  • Центральний інтерфейс для мережі живлення 24 В
  • Швидке та просте налаштування параметрів
  • Швидка локалізація та усунення помилок для скорочення періодів простою до мінімуму
  • Визначення залишкового терміну служби для технічного обслуговування залежно від стану та потреб

Це основні характеристики

  • Інтерфейс IO-Link
  • Системний обмін даними між QUINT POWER та QUINT UPS
  • Системний обмін даними між QUINT POWER та CAPAROC

Джерела живлення — QUINT POWER >100 Вт
Захист за екстремальних умов

Нове додаткове виконання із захисним лаковим покриттям і відповідністю стандартам ATEX, IECEx для вибухонебезпечного середовища (зона 2). Завдяки вбудованому польовому транзистору розв’язання типу метал-оксид-напівпровідник та сертифікації на відповідність рівню повноти безпеки 3 можна досягти максимальної експлуатаційної готовності та безпеки.

Це переваги

  • Особливо потужний вихід: просте розширення установки, надійний запуск потужних споживачів та спрацьовування стандартних автоматичних вимикачів
  • Дуже міцна сторона входу: високий рівень стійкості до завад завдяки вбудованому газонаповненому розряднику (до 6 кВ) та понад 20 мс часу буферизації у разі відключення електроенергії
  • Розширені функції сигналізації: система профілактичного контролю функціонування з аналоговими, цифровими та релейними контактами сповіщає про критичні робочі стани до виникнення несправностей
  • Гнучкі можливості замовлення: кількість від 1 одиниці

Це основні характеристики

  • Статичний і динамічний резерв потужності, SFB Technology
  • Сертифікація на відповідність рівню повноти безпеки SIL 3 та захисне покриття
  • Вбудований польовий транзистор розв’язання типу метал-оксид-напівпровідник
  • Температурний діапазон: від ‑40 °C до +75 °C

Джерела живлення — QUINT POWER <100 Вт
Висока надійність за компактного типу конструкції

Пристрій з відповідністю стандартам для застосування у вибухонебезпечних зонах, захисним лаковим покриттям і шинним з’єднувачем для DIN-рейки придатний до використання у галузях та середовищах з підвищеними вимогами. ККД, строк експлуатації, електрична потужність, компактність та розв’язування виходу є особливими характеристиками цього пристрою.

Це переваги

  • Запуск потужних споживачів за допомогою динамічного резерву
  • Система профілактичного контролю функціонування повідомляє про критичний робочий стан до появи несправностей
  • Висока ефективність та довгий строк експлуатації при низькому рівні розсіюваної потужності та нагрівання
  • Заощадження місця в розподільній шафі завдяки вузькому та пласкому типу

Це основні характеристики

  • Статичний резерв потужності (125 %) постійно / динамічний резерв потужності (200 %) протягом 5 с
  • Захисне лакове покриття і відповідність стандартам IECEx, ATEX, HazLoc
  • OVP (Over Voltage Protection) <30 В DC
  • Вбудоване розв’язування за допомогою польового транзистора типу метал-оксид-напівпровідник

Джерела живлення — QUINT POWER <100 Вт
Висока надійність за високої щільності потужності

Пристрій QUINT POWER на 2 x 15 В постійного струму являє собою оптимальне рішення для живлення операційних підсилювачів і доповнює наявний асортимент продукції.

Це переваги

  • Запуск потужних споживачів за допомогою динамічного резерву
  • Система профілактичного контролю функціонування повідомляє про критичний робочий стан до появи несправностей
  • Висока ефективність та довгий строк експлуатації при низькому рівні розсіюваної потужності та нагрівання
  • Заощадження місця в розподільній шафі завдяки вузькому та пласкому типу
  • Швидке та просте введення в експлуатацію без використання інструментів завдяки технології з’єднання Push-in

Це основні характеристики

  • Статичний резерв потужності (125 %) постійно / динамічний резерв потужності (200 %) протягом 5 с
  • Два виходи: номінальний струм +15 В DC/2 А, -15 В DC/1,4 А
  • Можливість налаштування сигналізації DC OK або вибору порогів потужності

Джерела електричного живлення QUINT POWER Потужність і надійність: від 1 до 40 А

Інтерактивна мапа зображення: Лінійка QUINT POWER
QUINT POWER < 100 W
QUINT POWER теж відповідає найвищим системним вимогам у діапазоні потужності до 100 Вт за невеликого типорозміру.
QUINT POWER < 100 W
Джерело живлення QUINT POWER 40 В
Потужні джерела живлення доступні у виконанні до 40 А.
Джерело живлення QUINT POWER 40 В
Додаткові варіанти QUINT POWER
Джерело живлення для підвищених вимог і застосування в екстремальних умовах навколишнього середовища.
Додаткові варіанти QUINT POWER
QUINT POWER з IO-Link
Відкрите джерело живлення з вбудованим інтерфейсом IO-Link.
QUINT POWER з IO-Link

Потужні джерела живлення QUINT POWER підвищують експлуатаційну готовність системи завдяки технології SFB Technology, профілактичному функціональному контролю й можливості коригування налаштувань.

джерела живлення лінійки QUINT POWER <100 Вт — це унікальне поєднання системи профілактичного контролю функціонування з великим резервом потужності в мінімальному типорозмірі. Крім того, ви можете вибрати для низького діапазону потужності з технологією з’єднання Push-in або гвинтовим з’єднанням.

Електричне живлення QUINT POWER з IO-Link

Електричне живлення QUINT POWER з IO-Link

QUINT POWER з IO-Link

Нове комунікаційне джерело живлення QUINT POWER з IO-Link можна легко та швидко інтегрувати в промислові мережі.

Завдяки вбудованому інтерфейсу IO-Link всі необхідні робочі дані джерела електричного живлення можуть бути доступні в системі автоматизації вищого рівня, що дозволяє підняти профілактичний контроль функціонування на абсолютно новий рівень.

Крім того, джерело електричного живлення дає змогу налаштовувати параметри за допомогою IO-Link. Безпосереднє перенесення параметрів після заміни пристрою економить час і запобігає помилкам користувача.

Прозорість даних для максимальної експлуатаційної готовності обладнання
Комунікаційна система живлення 24 В
Комбінуйте джерело живлення QUINT POWER з технологією IO-Link із системою автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC або інтелектуальним QUINT DC UPS, щоб створити відкрите й надійне рішення для енергопостачання. Інтелектуальна система надає усі важливі робочі й діагностичні дані. Завдяки профілактичному функціональному контролю ви зможете скоротити час простою до мінімуму.
До системи живлення 24 В
Джерело електричного живлення, автоматичний вимикач пристрою та ДЖБ
Джерела електричного живлення QUINT POWER

QUINT POWER — оптимальна адаптація до вашого застосування

Конфігуратор для джерел живлення QUINT POWER

Ви можете індивідуально налаштувати різні параметри, наприклад, пороги сигналізації, графічні характеристики або вихідну напругу. Замовляйте індивідуально підібране джерело живлення партіями від 1 шт.

Відео про виріб

Відео: Джерела електричного живлення QUINT POWER
Джерела електричного живлення QUINT POWER MovingImage
Джерело електричного живлення для функціональної безпеки

Додаткові варіанти QUINT POWER для екстремальних умов навколишнього середовища

Функціональна безпека

Джерело електричного живлення QUINT POWER відповідає вимогам функціональної безпеки (SIL) і забезпечує максимальну експлуатаційну безпеку. При паралельному режимі роботи та підключенні до різних фаз надійно забезпечується живлення навіть у разі виникнення проблем із вхідною напругою.

Використовуйте варіант Plus джерела живлення 20 A або ж комбінацію QUINT POWER із активним модулем резервування QUINT S-ORING у поєднанні з функціональною безпекою для рівня SIL 3 (IEC 61508).

Джерело електричного живлення QUINT POWER на 110 В постійного струму

Джерело електричного живлення QUINT POWER на 110 В постійного струму

QUINT POWER на 110 В постійного струму

Завдяки новим джерелам живлення QUINT POWER з вихідною напругою 110 В постійного струму послідовне ввімкнення декількох блоків живлення більше не потрібне. Нове джерело живлення дозволяє подавати електроенергію в системи в межах діапазону напруги до 135 В постійного струму, використовуючи лише один пристрій. Це ідеальне рішення для переробних установок і технологій для енергетики.

Технології та переваги QUINT POWER

SFB Technology
Верстатний світильник
Просте розширення установки з QUINT POWER
SFB Technology

Для того щоб стандартні автоматичні вимикачі швидко спрацьовували за допомогою магнітного розмикача, джерело живлення мусить на короткий час подати струм у декілька разів вищий за номінальний.
Завдяки технології SFB Technology (Selective Fuse Breaking) джерело електричного живлення QUINT POWER здатне швидко та надійно видавати струм у 6 вищий за номінальний на 15 мс для стандартного автоматичного вимикача. Несправні кола струму селективно відключаються, несправність ізолюється, а важливі елементи системи залишаються в робочому стані.

Докладніше про SFB Technology
Верстатний світильник

Джерело живлення QUINT POWER постійно контролює вихідну напругу та струм. Функція профілактичного контролю функціонування забезпечує візуалізацію критичних станів і повідомляє про них контролер до виникнення несправності. Дистанційний моніторинг здійснюється за допомогою активних комутаційних виходів та безпотенційного релейного контакту.

Просте розширення установки з QUINT POWER

Джерело електричного живлення QUINT POWER дозволяє просто розширювати установки. Статичний резерв потужності при цьому забезпечує довготривалу подачу струму до 125 % від номінального. Для запуску потужних споживачів додатково доступний динамічний запас струму на 5 секунд до 200 % від номінального.

З різноманітними функціями для забезпечення максимальної експлуатаційної готовності

Завдяки різноманітним функціям у різних діапазонах потужності джерела живлення QUINT POWER забезпечують максимальну експлуатаційну готовність вашого обладнання. Технологія SFB Technology, можливість індивідуального налаштування та вбудований газонаповнений розрядник або компактне та економічне виконання з різними технологіями з’єднання — QUINT POWER гарантує надійне живлення вашого обладнання.

QUINT POWER >100 Вт

QUINT POWER <100 Вт

SFB Technology
Профілактичний контроль функціонування
Можливість замовлення попередньо налаштованого виробу
Вибір між технологією Push-in або гвинтовим з’єднанням
Статичний резерв потужності
Динамічний резерв потужності
Вбудований газонаповнений розрядник
Мінімальна глибина пристрою
Міцна конструкція
Висока ефективність