Отказ напряжения сети может иметь серьезные последствия. Положитесь на наши источники бесперебойного питания (ИБП) и исключите любые риски. ИБП выдает ток в случае отказа питающей сети, защищая таким образом ваше оборудование от отключения. Мы предлагаем решения для бесперебойного питания систем постоянного и переменного тока, оптимально согласованные по функциональности и конструктивным особенностям с требованиями различных отраслей.
ДокладнішеМодулі накопичення енергії QUINT CAP з вбудованим інтерфейсом можна легко інтегрувати у промислові мережі. Вони компенсують циклічні відмови до декількох хвилин й поєднують електронний комутаційний пристрій та пристрій накопичення енергії в одному корпусі.
Забезпечте надійне електричне живлення своєї установки за допомогою наших рішень для безперебійного електричного живлення. Виберіть для своєї установки відповідне джерело електричного живлення, джерело безперебійного живлення та пристрій накопичення енергії. Крім того, наші модулі ДБЖ із вбудованим джерелом живлення чи вбудованим пристроєм накопичення енергії — це компактне рішення ДБЖ для заощадження місця.
Модуль QUINT UPS
Наше джерело безперебійного живлення для систем, що працюють у режимі постійного струму, надійно захищає від перебоїв у подачі електроенергії. Виберіть джерело безперебійного живлення для постійного струму, яке відповідатиме вашій установці.
QUINT UPS для змінного струму з пристроєм накопичення енергії 3,4 А·год
Наші джерела безперебійного живлення для систем змінного струму мають на виході напругу правильної синусоїдної форми. Виберіть оптимальне для себе ДБЖ змінного струму та забезпечте максимальну експлуатаційну готовність своєї установки.
Модуль накопичення енергії
Систему ДБЖ можна розширити за допомогою буферних модулів, які не потребують технічного обслуговування. Захищайте свої системи та компенсуйте короткі відмови тривалістю в декілька хвилин. Енергію, необхідну для живлення під час вимкнення подачі, модуль накопичення енергії зберігає в конденсаторах, що не потребують технічного обслуговування. Вони також являють собою належне рішення для циклічних відмов.
Пристрій накопичення енергії UPS-BAT
Вибирайте модульну систему відповідного пристрою накопичення енергії та отримуйте максимальну експлуатаційну готовність в усіх промислових застосуваннях. Різні пристрої накопичення енергії мають різні характеристики: тривалий строк служби або час буферизації, відсутність потреби в обслуговуванні або можливість застосування за граничних температур навколишнього середовища.