Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, Расчетное сечение: 6 мм2, цвет: cерый
FAME — инновационная модульная система испытательных блоков для измерений и контроля в системах защиты сети для средне- и высоковольтного оборудования. Данная система объединяет сложные коммутационные действия для функционального контроля преобразователей тока и напряжения, а также пусковых и сигнальных контактов. Выполняйте ручные проверки в автоматизированном режиме, надежно и быстро.
ДокладнішеРабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, Расчетное сечение: 6 мм2, цвет: cерый
Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый
Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, Расчетное сечение: 6 мм2, цвет: cерый
Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый
Холостой штекер, цвет: oранжевый
Тестовый штекер, цвет: cерый
Холостой штекер, цвет: oранжевый
Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, цвет: cерый
Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, Расчетное сечение: 6 мм2, цвет: cерый
Тестовый штекер, цвет: cерый
Перевірка захисних пристроїв
Все більше комутаційних установок та інтерфейсів потребують регулярної перевірки. Для запобігання витратам часу та коштів під час перевірки існує тестова штекерна система FAME.
Тестова штекерна система функціонально підсумовує складні послідовності комутаційних дій. Завдяки автоматичному, швидкому короткому замиканню перетворювача і вбудованому захисту від дотиків системи надійно піклуються про вашу безпеку. Тестова штекерна система FAME має модульну конструкцію, завдяки чому може бути оптимально налаштована для вашого застосування. Крім того, система використовує стандартизовані аксесуари для перемичок CLIPLINE complete. В залежності від системи автоматична функція короткого замикання забезпечує випробувальний блок або тестовий штекер.
Випробувальний блок заощаджує місце завдяки розташованим зі зміщенням контрольним гніздам. Крім того, всі тестові штекерні системи мають можливість нанесення крупного маркування.
FAME 1
Тестова штекерна система з робочим штекером та коротким замиканням трансформатора у випробувальному блоці.
FAME 2
Тестова штекерна система без робочого штекера та короткого замикання трансформатора в тестовій штекерній колодці.
FAME 3 та FAME 3 SL
Тестова штекерна система без робочого штекера та короткого замикання перетворювача в тестовій штекерній колодці.
FAME 3 RACK
Тестова штекерна система без робочого штекера та короткого замикання перетворювача в тестовій штекерній колодці.
Простота контролю завдяки примусовій комутаційній послідовності
Для виконання різних комутаційних завдань в правильній примусовій комутаційній послідовності тестові штекерні системи використовують два різних підходи.
Тестові штекери FAME-2 мають три різні довжини контактів, що дозволяє безпечно виконувати комутаційну послідовність розділену за часом одним рухом штекера.
Тестова штекерна система FAME 3 RACK дозволяє здійснювати примусову комутаційну послідовність у випробувальному блоці, завдяки чому випробування можна проводити швидше за допомогою лише одного штекера. Для того, щоб реалізувати примусову комутаційну послідовність в випробувальному блоці, блок складається з окремих шайб. Тому під час монтажу блоку можна вибрати між різними видами шайб з різними точками перемикання. S-шайба, наприклад, має пізню точку перемикання і короткий інтервал контакту для підключення. Через це вона вмикається при вставленні останньою з великою затримкою. Окрім S-шайб система також пропонує M-шайби та L-шайби. М-шайби мають затримку, а L-шайби ранню точку перемикання.
Тестові системи FAME 1, FAME 3 та FAME 3 SL підсумовують комутації в різних блоках, тому примусова комутаційна послідовність не потрібна.
Функції FAME 3
Тестова штекерна система FAME в разі перевірки реле або заміни пристрою захисту швидко і просто виконує коротке замикання. Для цього залежно від системи закрийте трансформатор струму за допомогою стандартних перемичок у випробувальному блоці або у тестовому штекері. Таким чином здійснюється простий випереджальний розподіл сигналу.
Механіка поворотної ручки
Запатентована механіка поворотної ручки тестової штекерної системи допомагає вам рівномірно витягувати тестовий штекер з контрольного блоку. Примусове блокування і пов’язане з ним короткочасне утримання в різних положеннях перемикання забезпечує високу безпеку для системи і оператора.
Після повного введення тестового штекера він надійно фіксується у випробувальному блоці. Всі контрольні контакти замкнені у відповідності до контрольної задачі. Для розблокування тестового штекера потрібно повернути ручку на 45° до упору. Це дозволяє витягнути штекер до проміжного положення. Контакти трансформатора струму тестової штекерної системи знову надійно з’єднані з пристроєм захисту. Штекер можна повністю вийняти лише після повернення зворотної пружини поворотної ручки у вихідне положення. Відновлюються початкові сигнальні з’єднання.
Механіка фіксації FAME 3 SL
Тестовий штекер тестової штекерної системи FAME 3 SL виконує блокування автоматично при вставлянні у випробувальний блок. Контрольні контакти надійно замкнені у відповідності до контрольної задачі. Після закінчення тестування ви можете розблокувати фіксатор натисканням оранжевих важелів. Після виймання тестового штекера відновлюються початкові сигнальні з’єднання тестової штекерної системи.
Кріплення на стіну FAME
Монтаж різних тестових штекерних систем може здійснюватися різними способами.
Тестову штекерну систему FAME 3 RACK за допомогою гвинтів фіксують у 19-дюймовій монтажній рамі. Завдяки модульності системи FAME 3 RACK можна створювати випробувальні блоки з монтажними одиницями і максимум сімома полюсами, з трьома монтажними одиницями і максимум дванадцятьма полюсами та з чотирма монтажними одиницями та максимум 18 полюсами. Крім того, ви можете встановити тестову штекерну систему FAME RACK безпосередньо у вирізи передніх панелей або дверей шафи керування за межами формату 19".
Тестова штекерна система FAME 3 SL, натомість, була сконструйована виключно для вирізів стінки. Система використовує два натискні елементи, що дозволяє просто та швидко вставити її у відповідний виріз.
Системи FAME 1, FAME 2 та FAME 3 встановлюються у вирізи в передній панелі або дверцятах шафи керування. При цьому випробувальні блоки затискаються в вирізах за допомогою запатентованої гвинтової механіки.
Надійне проведення проводів до тестової штекерної системи FAME в дверцятах розподільної шафи
Тестова штекерна система часто має бути доступна ззовні для контролю та обслуговування. Через це пристрої захисної техніки та обладнання для керування і випробувальні блоки монтуються на дверцятах шафи керування.
Поворотний важіль системи кабелепроводів дозволяє просто та надійно прокладати проводи, кабелі та кабельні джгути до дверцят розподільної шафи або поворотної монтажної рами. Ви економите час, адже запатентовані шарнірні з’єднання можна відкрити, щоб без інструментів провести через них готові кабелі.
FAME 3 RACK
Створюйте індивідуальні тестові штекерні системи FAME для швидкої та простої перевірки функціонування трансформаторів струму та напруги, а також пускових і сигнальних контактів.