Запасной регулятор положения - CRIMPFOX-TC MP/LOC-1
1142829

Локатор для CRIMPFOX-TC MP6

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб




Указание по применению Регулятор для точеных обжимных контактов 0,14 мм²...4,0 мм² серии CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., CC1.5-TS-2,10..., CC1.5-TS-2,50...

Тип изделия Инструмент для обжима

Цвет черный

Артикул 1142829
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BH313Z
GTIN 4063151103422
Маса штуки (з упаковкою) 106,5 g
Маса штуки (без упаковки) 70,92 g
Митний тарифний номер 82079091
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 21049290
ECLASS-11.0 21049090

ETIM

ETIM 8.0 EC011823

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Ідентифікатор відповідності: RU x-DE.xx08.B.02974


Переваги

Вращаемое устройство для позиционирования обеспечивает точную настройку положения контактов в области обжима