Обжимные клещи с цифровым индикатором - CRIMPFOX-TC MP-6
Обжимные клещи с цифровым индикатором - CRIMPFOX-TC MP-6
1202888
Обжимные клещи, для точеных контактов, универсальная настройка сечения до макс. 6,0 мм2, цифровой индикатор с шагом 0,01 мм, возможность отмены принудительной блокировки, необходимые принадлежности устройство для позиционирования контактов
Для точеных обжимных контактов от 0,14 мм²...4,0 мм² серии CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., CC1.5-TS-2,10..., CC1.5-TS-2,50..., детальный список обжимных контактов находится в упаковочном листе
Указание по применению
Применение только с позиционирующим устройством, выбор см. в «Принадлежностях»
Ограничение износа
Указание по ЭМС
ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Тип изделия
Инструмент для обжима
Вид обжима
Четырехшипная штамповка
Поз. обжима 1
Сечение, мин.
0,14 мм²
Сечение, макс.
6 мм²
AWG мин.
26
AWG макс.
10
Соединение провода
Сечение, метрич.
0,14 мм² ... 6 мм²
Сечение AWG
26 ... 10
Ширина
94 мм
Высота
28 мм
Длина
236 мм
Цвет
черный/зеленый
Материал
СТАЛЬ
Артикул
1202888
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
BH3135
GTIN
4063151267711
Маса штуки (з упаковкою)
1 140,7 g
Маса штуки (без упаковки)
1 140,7 g
Митний тарифний номер
82032000
Країна походження
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
21043811
ECLASS-11.0
21043811
ETIM
ETIM 8.0
EC000168
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
EAC
Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»