Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RCI 2,5
1212053

Клещи, для опрессовки изолированных кабельных наконечников, 0,5 - 2,5 мм2 (красный, синий), овальная форма обжима


Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Тип изделия Инструмент для обжима
Вид обжима Овальная форма обжима
Поз. обжима 1
Сечение, мин. 0,5 мм²
Сечение, макс. 1,5 мм²
AWG мин. 20
AWG макс. 16
Поз. обжима 1
Сечение, мин. 1,5 мм²
Сечение, макс. 2,5 мм²
AWG мин. 16
AWG макс. 14

Соединение провода
Сечение, метрич. 0,5 мм² ... 2,5 мм²
Сечение AWG 20 ... 14

Ширина 18 мм
Высота 59 мм
Длина 198 мм

Цвет черный

Артикул 1212053
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BH3132
Сторінка каталогу Сторінка422C-3-2019
GTIN 4046356453820
Маса штуки (з упаковкою) 437 g
Маса штуки (без упаковки) 400,4 g
Митний тарифний номер 82032000
Країна походження SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.0.1 21043811
ECLASS-11.0 21043811

ETIM

ETIM 8.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Ідентифікатор відповідності: RU x-DE.xx08.B.02974


Сумісна продукція

Переваги

Блокировка снимается при достижении требуемого усилия, что предотвращает слабое закрепление наконечника
Цветовая маркировка матриц позволяет легко определить сечение обжимаемого кабельного наконечника
Возможность снятия принудительной блокировки