Y-разветвитель - SAC-8PYMS0,5-94B/2X0,2-93ER4AC
1413919

Y-разветвитель, 8-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12 / IP67, к Штекеры прямое RJ45 / IP20 и Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 0,8 м


Докладно про виріб




Тип изделия Y-разветвитель
Полюсов 8
Экранирован. есть
Механические ключи A - стандарт

Номинальное напряжение UN 30 В
Номинальный ток IN 1 A

Материал корпуса ручки TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал, контакт CuSn
Материал, контактная поверхность Ni/Au
Материал, держатель контакта TPU GF
Материал резьбового соединения Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Заголовок 1
Конструкция Штекеры прямое M12 / IP67
Степень защиты IP67
Заголовок 2
Конструкция Штекеры прямое RJ45 / IP20

Длина кабеля 0,8 м
Вес проводника 42 кг/км
UL AWM Style 20963 (80 °C / 30 В)
Полюсов 4
Экранирован. есть
Тип кабеля Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E]
Конструкция кабеля 2x2xAWG26/7; SF/UTP
Время распространения сигнала 5,3 нСм/м
Конструкция кабеля, сигнальная линия 7x 0,16 мм
AWG, сигнальная линия 26
Сечение жил кабеля 2x 2x 0,14 мм²
Диаметр проводника вкл. изоляцию 0,98 мм
Наружный диаметр кабеля 6,4 мм ±0,2 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Внешняя оболочка, цвет цвет морской воды RAL 5021
Материал проводника медный гибкий провод
Материал, изоляция проводника вспененный полиэтилен
Отдельная жила, цвет белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый
Толщина стенки, внешняя оболочка 1,2 мм
Скрутка пары 2 проводника для пары
Общая скрутка 2 пары с 2 наполнителями для сердечника
защитный экран оптоволоконного кабеля 70 %
Сопротивление изоляции ≥ 500 МΩ*км
Сопротивление связи ≤ 100,00 мΩ/м (при 10 МГц)
Сопротивление шлейфа ≤ 290,00 Ом/км
Волновое сопротивление 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц)
Проводники - емкость около 45 нФ/км (при 1 кГц)
Номинальное напряжение, кабель ≤ 100 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой)
Испытательное напряжение, фаза / фаза 700 В (50 Гц, 1 мин)
Испытательное напряжение, фаза / экран 700 В (50 Гц, 1 мин)
Допустимая нагрузка по току на кабель 2 A (согласно DIN VDE 0891-1)
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка 4 x D
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка 8 x D
Прочность на разрыв ≤ 80 Н
Переходное затухание (NEXT) 65,3 дБ (при 1 МГц)
56,3 дБ (при 4 МГц)
50,3 дБ (при 10 МГц)
47,2 дБ (при 16 МГц)
45,8 дБ (при 20 МГц)
42,9 дБ (при 31,25 МГц)
38,4 дБ (при 62,5 МГц)
35,3 дБ (при 100 МГц)
Суммарное переходное затухание (PSNEXT) 62,3 дБ (при 1 МГц)
53,3 дБ (при 4 МГц)
47,3 дБ (при 10 МГц)
44,2 дБ (при 16 МГц)
42,8 дБ (при 20 МГц)
39,9 дБ (при 31,25 МГц)
35,4 дБ (при 62,5 МГц)
32,3 дБ (при 100 МГц)
Затухание несогласованности (RL) 23 дБ (при 4 МГц)
24,1 дБ (при 8 МГц)
25 дБ (при 10 МГц)
25 дБ (при 16 МГц)
25 дБ (при 20 МГц)
23,6 дБ (при 31,25 МГц)
21,5 дБ (при 62,5 МГц)
20,1 дБ (при 100 МГц)
Экранирующая способность 3,2 дБ (при 1 МГц)
6 дБ (при 4 МГц)
9,5 дБ (при 10 МГц)
12,1 дБ (при 16 МГц)
13,6 дБ (при 20 МГц)
17,1 дБ (при 31,25 МГц)
24,8 дБ (при 62,5 МГц)
32 дБ (при 100 МГц)
Без галогенов соответствует EN 60754-1
Негорючесть согласно МЭК 60332-1-2
согласно UL VW1
Маслостойкость согласно EN 60811-2-1
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)
Температура окружающей среды (при прокладке) -20 °C ... 80 °C

Условия окружающей среды
Степень защиты IP67/IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 90 °C (Разъем М12)

Артикул 1413919
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF1GAD
GTIN 4055626011769
Маса штуки (з упаковкою) 101,8 g
Маса штуки (без упаковки) 93,803 g
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308
ECLASS-10.0.1 27060308
ECLASS-11.0 27060307

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»