clipx WIRE assist worker assistance system for efficient conductor preparation

Worker assistance system for wire preparation

The clipx WIRE assist worker assistance system enables efficient conductor processing. The software-supported system guides users through the process of semi-automated conductor processing, automatically controls the relevant output devices, and provides the necessary information based on CAE data.

Докладніше

Переваги

  • Зручність використання завдяки інтуїтивно зрозумілим інтерфейсам користувача та простій передачі даних із програм CAE
  • Високий рівень безпеки технологічного процесу завдяки програмному керуванню підготовкою кабелю з безпосереднім керуванням пристроєм
  • Підвищення ефективності та гнучкості завдяки можливості мобільного використання та оптимальному розташуванню ручних і автоматичних інструментів, а також систем друку

Система допомоги працівнику для ефективної підготовки провідників

У промисловому виробництві шаф керування процеси, як і раніше, характеризуються великою кількістю ручних операцій. Значний потенціал ще залишається в підготовці та обробці провідників. Ця трудомістка діяльність забирає більше ніж половину робочого часу у виробництві шаф керування. Система допомоги працівнику Clix WIRE від Phoenix Contact — це «інструмент» для найкращого використання цього потенціалу з погляду економічності та гнучкості.

Програмне керування системою допомоги працівнику clipx WIRE assist для ефективної підготовки провідників

Програмне керування підготовкою кабелю

Безпека технологічного процесу завдяки програмному керуванню підготовкою кабелю

Необхідна інформація щодо електромонтажу для програмного керування виконанням процесів експортується з поширених програм CAE. Інформація надходить у систему clipx WIRE assist. Вбудована функція редактора дає також змогу збирати дані вручну.

На основі даних програма clipx WIRE assist проводить працівника через процес напівавтоматичного виробництва повідників. Керування пристроями системи здійснюється напряму, а необхідна для подальшої обробки та електромонтажу інформація автоматично відображається на моніторі у візуально вдосконаленому та легко зрозумілому вигляді.

Жінка працює сидячи із системою допомоги працівнику clipx WIRE assist

Ергономічна організація робочого місця

Гнучкість завдяки ергономічності й мобільності

Робочий стіл Clipx WIRE assist із регулюванням висоти відповідає вимогам ергономіки. Перевагою системи є можливість змінювати робоче положення між положеннями сидячи та стоячи, а також адаптація до зросту працівника та/або до поточної діяльності. Оптимальне розташування систем друку й автоматичних інструментів у робочій зоні скорочує відстані для доступу, підвищуючи ергономічність.

Система допомоги працівнику встановлена на чотирьох промислових коліщатах із гальмом, завдяки яким її можна переміщати. Це забезпечує можливість децентралізованого використання на місці виконання робіт, завдяки чому скорочуються зайві відстані.

Система допомоги працівнику базується на принципах ощадливого виробництва

Система допомоги працівнику базується на принципах ощадливого виробництва

Структурованість завдяки застосуванню принципу 5S

Концепція системи базується на принципах ощадливого виробництва, таких як принцип 5S.
Ці принципи допомагають усунути безлад і створити порядок.

Використання багатошарових вставок із жорсткого пінопласту, у яких для кожного інструмента чи допоміжного компонента передбачено відповідне заглиблення, дає змогу швидко знаходити й використовувати необхідні засоби. Інструменти, які використовуються частіше, розташовані в місцях з оптимальним доступом, а інструменти, які використовуються рідше, — у більш віддалених зонах.

Модульне та індивідуальне виконання системи допомоги працівнику Модульна конструкція системи надає користувачу відповідний ступінь свободи в оформленні свого робочого місця.

Розміщення автоматичних інструментів на робочому столі системи допомоги працівнику clipx WIRE assist
Модульна конструкція системи допомоги працівнику clipx WIRE assist
Система допомоги працівнику clipx WIRE assist у повній комплектації
Розміщення автоматичних інструментів на робочому столі системи допомоги працівнику clipx WIRE assist

Автоматичні інструменти й системи друку можна розташувати на поверхні стільниці. Таке приладдя, як розетки, полиці чи контейнери для зберігання залишків, за потреби можна закріпити безпосередньо на робочому столі системи.

Модульна конструкція системи допомоги працівнику clipx WIRE assist

Щоб заощадити місце, автоматичні інструменти та системи друку можна встановити безпосередньо на робочому столі системи допомоги працівнику за допомогою відповідного приладдя. Кронштейни й колони оснащені напрямними, які дають змогу кріпити інше приладдя.

Система допомоги працівнику clipx WIRE assist у повній комплектації

Позиціювання пристроїв за висотою та напрямком виконання робіт дуже гнучке й може виконуватися відповідно до індивідуальних потреб і вимог до робочого завдання.

За допомогою системи прокладання провідників можна зберігати великий запас різних провідників і видавати їх безпосередньо на автоматичному різаку.

Система допомоги працівнику clipx WIRE assist

Система допомоги працівнику для ефективної підготовки провідників
clipx WIRE assist
Застосування допоміжних систем збільшує продуктивність, підвищує рівень безпеки технологічного процесу й забезпечує безперешкодний процес виробництва. Компанія Phoenix Contact пропонує clipx WIRE assist — інструмент з програмним керуванням для ефективної підготовки провідників та електромонтажу.
Перейти до флаєра
Система допомоги працівнику clipx WIRE assist