OCS MOUNT 1210 SET - Wall bracket
1471782

Mounting plate, set of 2 pieces incl. screws for housing size of 12" x 10", material: polycarbonate, color: light gray

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб







Сумісна продукція




Переваги

Internationally certified housing system
Special plastic ensures safe continuous operation
Provides protection against the ingress of jet water
Withstands even heavy mechanical strain