Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-FP-M-M8/PRESS SMD
1412500

Штифт M8, монтаж опрессовкой


Докладно про виріб




Тип изделия Встраиваемые корпуса

Материал латунь, никелированный

Условия окружающей среды
Класс защиты (вставлен) IP67 (правильно установлен и зафиксирован)
Степень защиты IP67 (правильно установлен и зафиксирован)

Артикул 1412500
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ABQBDA
GTIN 4046356989091
Маса штуки (з упаковкою) 4,2 g
Маса штуки (без упаковки) 4,2 g
Митний тарифний номер 74198090
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27379201
ECLASS-10.0.1 27371392
ECLASS-11.0 27371392

ETIM

ETIM 8.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Переваги

Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с запрессованным контуром
Эффективный монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки SMT