Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO
1413999

Винтовое крепление корпуса M12-SPEEDCON для вилки M12, с кольцевым уплотнением, для всех держателей контакта с пайкой волной припоя и THR, совместимых с продуктами группы SPEEDCON


Докладно про виріб




Указания по эксплуатации Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат.

Тип изделия Встраиваемые корпуса

Материал Цинковый, изготовлен методом литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал латунь, никелированный (Контргайка)
Материал уплотнения FKM (Кольцо на корпусе)
Материал резьбового соединения Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Циклы установки > 100
Заголовок 1
Исполнение головки Штекеры
Тип резьбы головки M12
Тип фиксатора головки SPEEDCON

Условия окружающей среды
Класс защиты (вставлен) IP67 (правильно установлен и зафиксирован)
Степень защиты IP67 (правильно установлен и зафиксирован)
Степень защиты IP67, в закрытом состоянии
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)
-40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие)

M12
Стандарты/нормативные документы МЭК 61076-2-101

Тип монтажа Монтаж с внутренней стороны
Указания по монтажу Расстояние между верхним краем печатной платы и задней частью передней панели: 6 мм

Артикул 1413999
Пакувальна одиниця 20 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 20 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ABQCCB
GTIN 4055626022697
Маса штуки (з упаковкою) 10,51 g
Маса штуки (без упаковки) 10,51 g
Митний тарифний номер 79070000
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 23100602
ECLASS-10.0.1 23100602
ECLASS-11.0 23100602

ETIM

ETIM 8.0 EC002350

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31171600

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Переваги

Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Гибкий монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки волной припоя и THR
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку