Вкладыш - ME MAX 22,5 F/SF-PLATE BK
2200059

Корпуса для установки на несущую рейку, Вкладыш, ширина: 19,2 мм, высота: 59,6 мм, глубина: 1 мм, цвет: черный (9005)


Докладно про виріб




Указание по монтажу: См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки».

Тип изделия Крышка
Исполнение Вкладыш
Тип корпуса Корпуса для установки на несущую рейку
Имеется вентиляционное отверстие нет
Серия корпусов ME-MAX

Ширина 19,2 мм
Высота 59,6 мм
Глубина 1 мм

Цвет черный (9005)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
CTI согласно МЭК 60112 600
Качество поверхности необработанная
Материал корпуса Полиамид

Условия окружающей среды
Макс. достигаемый IP-код IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 80 %

Артикул 2200059
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 250 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ACHABZ
GTIN 4046356501255
Маса штуки (з упаковкою) 1,366 g
Маса штуки (без упаковки) 1,343 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Recognized


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Простой монтаж без использования инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести