Схематическое изображение, иллюстрирующее размеры изделия. Изображение не показывает желаемое изделие. Дополнительную информацию см. в чертежах изделия на вкладке «Загрузки».
Крышка корпуса - ME-IO 18,8 C 2U MC 7035
2202616
Корпуса для установки на несущую рейку, 2U для маркировочных крышек, Крышка корпуса, ширина: 18,9 мм, высота: 21,9 мм, глубина: 26 мм, цвет: светло-серый (7035)