Верхняя часть корпуса - BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100
2202926

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, модульная верхняя часть корпуса, ширина: 161,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 54,85 мм, цвет: светло-серый (7035)


Докладно про виріб




Указание по монтажу: См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки».

Тип изделия Верхняя часть корпуса
Исполнение модульная верхняя часть корпуса
Тип корпуса Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880
Имеется вентиляционное отверстие да
Серия корпусов BC
1 (с обеих сторон)

Габаритне креслення
Ширина 161,6 мм
Высота 89,7 мм
Глубина 54,85 мм
Горизонтальный шаг 9 TE
Дизайн печатных плат
Толщина печатной платы 1,4 мм ... 1,8 мм

Цвет светло-серый (7035)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Качество поверхности необработанная
Материал корпуса Поликарбонат

Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Частота 10 - 150 - 10 Гц
Скорость развертки 1 октава/мин.
Амплитуда 0,15 мм (10 - 58,1 Гц)
Ускорение 2г (58.1 - 150 Гц)
Продолжительность испытания на 1 ось 2,5 ч
Направление испытания X-, Y- и Z-ось
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура 850 °C
Время воздействия 30 c
Механическая прочность / испытательный барабан
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Высота падения 50 см
Частота 50
Ударопрочность
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Форма удара Полусинусоида
Ускорение 15г
Продолжительность удара 11 мс
Количество ударов в 1 направлении 3
Направление испытания X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Степень защиты (код IP)
Спецификации по испытанию DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Условия окружающей среды
Макс. достигаемый IP-код IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 95 %

Количество креплений печатной платы 18
Тип крепления печатной платы Защелка-фиксатор
Толщина печатной платы 1,4 мм ... 1,8 мм

Тип монтажа Вставка
Монтажное положение Вертикально (монтажная рейка горизонтальная)

Форма упаковки в картонной коробке
Тип упаковки Картон

Артикул 2202926
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ACHBAB
GTIN 4055626267203
Маса штуки (з упаковкою) 66,17 g
Маса штуки (без упаковки) 41,209 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

EAC

Approval ID: B.01687

UL Recognized

Approval ID: FILE E 240868

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
Индивидуальная онлайн-конфигурация для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку или на стену
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Монтаж без инструмента
В наличии имеются варианты шириной от одного до девяти горизонтальных шагов (17,8 мм ... 161,6 мм)
Соответствие стандарту DIN EN 43880