Управляйте машинами и наблюдайте за состояниями оборудования с помощью отказоустойчивых панелей HMI и промышленных ПК — наш ассортимент предлагает масштабируемые концепции управления для ваших систем автоматизации. Для задач управления и организации сетей вы можете использовать удобные в обслуживании промышленные компьютеры. Наше программное обеспечение для визуализации обеспечивает при этом возможность просмотра информации и быстрого вмешательства в процессы работы машин.
More informationЛюдино-машинні інтерфейси як площина взаємодії людини та машини забезпечують оптимальну комунікацію між людиною та машиною. За певних умов вони дають оператору змогу не лише керувати машиною, але й спостерігати за станом системи та втручатись у процес. Наші промислові сенсорні панелі забезпечують економну автоматизацію на основі ефективного введення та контролю. Попередньо сконфігуровані панелі керування з попередньо встановленим програмним забезпеченням і драйверами для гнучкого підключення до різних систем керування гарантують максимальну зручність для користувача. Ми пропонуємо ЛМІ-панелі для програмного забезпечення WebVisit або Visu+ і для застосувань HTML5.
Промислові комп’ютери незамінні в промисловому середовищі як для створення інтерфейсів користувача, так і як центральні контролери установок. Вони поєднують у собі обчислювальну потужність сучасних процесорів із міцністю та надійністю компонентів промислового класу.
Наш асортимент промислових ПК поєднує потужні блочні та панельні ПК, планшетні ПК і промислові ПК для спеціальних промислових вимог (ATEX/IECEx) і пропонує гнучкі можливості монтажу для пристроїв у польових умовах, а також для моніторингу поряд із машиною. Скористайтеся перевагами надійного сконфігурованого рішення для збирання та обробки, вимірювання, керування та візуалізації ваших даних і процесів практично в будь-якому промисловому середовищі.
У центральних диспетчерських, у виробничій зоні або безпосередньо на машині: для ефективної автоматизації всюди необхідна відповідна візуалізація. Ми пропонуємо відповідне програмне забезпечення залежно від ваших завдань з візуалізації. Скористайтесь усіма перевагами нашого асортименту рішень для керування та моніторингу.
WebVisit: безплатний інструмент візуалізації початкового рівня з відповідним браузером на сенсорній панелі WPxx. Скористайтеся перевагами узгодженої системи між візуалізацією, керуванням і панеллю від Phoenix Contact.
Visu+: потужне програмне забезпечення для візуалізації, призначене для вирішення складних завдань з візуалізації з широкими функціями SCADA для підключення до систем керування всіх відомих виробників. Безплатна версія з повним набором інструментів візуалізації доступна з програмним забезпеченням Visu+ Express.
HTML5: панелі ЛМІ з вбудованим браузером у режимі повноекранного інтерактивного терміналу та ідеальна підтримка HTML5 забезпечують можливості керування та моніторингу з високопродуктивним відображенням вебконтенту.
Міцні ЛМІ-панелі та промислові ПК розроблені, щоб витримувати постійний вплив погодних умов, наприклад, завдяки передній панелі зі ступенем захисту IP67, дисплею, який можна зчитувати під прямим сонячним світлом, і розширеному діапазону температур. Їх використовують там, де вони зазнають екстремального впливу й навантаження з боку навколишнього середовища.
Усі панелі керування для використання в морському середовищі, а також наші ППК для вибухонебезпечного середовища мають усі необхідні сертифікати. Вони забезпечують зручну та надійну експлуатацію, моніторинг і керування установкою навіть у жорстких умовах навколишнього середовища.