Панель кабельных вводов, юоличество проводов: 37, длина: 222 мм, ширина: 92 мм, высота: 29,5 мм, наружный диаметр проводника: 4x 6 мм ... 10 мм
Использование кабельных вводов гарантирует особо надежное и прочное проведение отдельных кабелей внутрь электрошкафа. Система ввода кабелей CES представляет собой хорошо обозримое и выгодное решение для компактного ввода нескольких подготовленных или неподготовленных кабелей. На выбор представлены комбинируемые модули и панели для ввода кабеля.
ДокладнішеПанель кабельных вводов, юоличество проводов: 37, длина: 222 мм, ширина: 92 мм, высота: 29,5 мм, наружный диаметр проводника: 4x 6 мм ... 10 мм
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 10 мм ... 14 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: Pg16, цвет: светло-серый, RAL 7035
Контргайка, материал: PA, для резьбы Pg16, цвет: серебристо-серый RAL 7001
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: Pg13,5, цвет: светло-серый, RAL 7035
Металлический резьбовой соединительный элемент, выдерживает давление до 5 бар, длина резьбовой части: 7 мм, диаметр кабеля: 14 - 21 мм, SW 34, резьба: M25
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 13 мм ... 18 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: Pg21, цвет: светло-серый, RAL 7035
Контргайка, материал: PA, для резьбы Pg21, цвет: серебристо-серый RAL 7001
Контргайка, материал: PA 6 GF 30, для резьбы M20 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035
Контргайка, материал: PA, для резьбы Pg13,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001
Контргайка, материал: PA 6 GF 30, для резьбы M12 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035
Кабельні вводи
Для універсального застосування пропонуються зручні в монтажі кабельні вводи Phoenix Contact з ефективним розвантаженням від зусиль натягу. Асортимент продукції включає кабельні вводи з частковою різьбою та ущільнювачем цибулинного типу для корпусів із нарізним штуцером, а також вводи з повною різьбою для нарізних корпусів. Для екранованих кабелів доступні надійні кабельні вводи, що забезпечують електромагнітну сумісність, мають пружинні затискачі для екрану та легко встановлюються. Високопровідні пластини вможливлюють надійне з’єднання з мінімізацією омічного та індуктивного опору між екраном кабелю та корпусом з’єднувача.
Кабельні вводи для вибухонебезпечних середовищ
Кабельні вводи забезпечують найвищий ступінь безпеки у вибухонебезпечних промислових зонах. Для безпечної експлуатації пропонуються варіанти у вибухонепроникном виконанні, сумісні з армованими та неармованими кабелями типів d (вибухонебезпечна оболонка), e (підвищена безпека) та nR (захист від газоподібних продуктів вибуху). Кабельні вводи мають допуски до експлуатації згідно з міжнародними стандартами (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) і забезпечують ступені захисту IP66/IP67 і IP68.
Введення кабелю з різними кабелями і однією клемною колодкою
Завдяки різним варіантам поєднання кабельних сальників введення кабелю CES modular дає змогу швидко та гнучко проводити підготовлені та непідготовлені кабелі до шафи керування. Система кабельного вводу забезпечує надійне ущільнення й розвантаження від зусиль натягу відповідно до DIN EN 50262. Окремі елементи пропонуються в різноманітних формах і для різних діаметрів кабелю. Дуже міцні кабельні сальники забезпечують надійне ущільнення введення кабелю у відповідності до вимог класу захисту IP54.
Пластина введення кабелю для стінки розподільної шафи
CES Multigates — це армовані металом панелі для введення кабелю. Панелі для введення кабелю забезпечують численні можливості для щільного введення провідників через стіну шафи керування. За допомогою CES Multigates, ви можете через один елемент упорядковано провести до 37 непідготованих кабелів до шафи керування. Панелі для введення кабелю придатні і до експлуатації просто неба.