Двойная розетка
Розетки для электрошкафов и сервисные интерфейсы обеспечивают высокую гибкость в самых разных областях применения. Эти розетки и интерфейсы можно использовать в жестких условиях промышленного производства. Они подходят для электрошкафов, инфраструктурных компонентов и различных устройств. Розетки устанавливают на монтажную рейку или методом прямого монтажа на основную поверхность.
ДокладнішеДвойная розетка
Двойная розетка
Двойная розетка
Розетка, Схема расположения контактов тип CF, Пружинные зажимы Push-in, Индикатор, желтый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Сервисная розетка RJ45 (гнездо/гнездо), 8-полюсная, металл, разъем CAT6A, с защитной крышкой
Розетка, Схема расположения контактов тип CF, желтый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Передняя панель, материал: PBT
Сервисная розетка с разъемом USB A 3.0 (гнездо/гнездо), с защитной крышкой
Монтажная рама для одной передней панели/розетки, пластиковая рамка: черная, пластиковая крышка: серая, замок с двойной бородкой 3 мм, поворотная ручка в комплекте.
Штепсельная розетка с защитным контактом, пластмасса, для Германии, с переходником RJ45 (гнездо/гнездо, экранированный), CAT6A
Подвійні розетки оснащено гніздами з двома пристроями захисного відключення. Захисні вимикачі захищають від ураження електричним струмом у поєднанні із замиканням на землю. Для підвищення безпеки на верхньому боці розташований заземлювальний штифт для уникнення коротких замикань між язичками.
Інтерфейси для сервісного обслуговування
Інтерфейси для сервісного обслуговування ще більше спрощують проведення технічного обслуговування, сервісного обслуговування та діагностики. Міцні монтажні рами зі ступенем захисту IP65 дозволяють використовувати інтерфейси в жорстких умовах промислового середовища. Передні панелі для передачі даних пропонують різноманітні можливості підключення на невеликому просторі завдяки великій кількості довільно комбінованих контактних вставок.
Інтерфейси для сервісного обслуговування поставляються з такими вставками:
Розетка в шафі керування
Завдяки одинадцяти різним формам штекерів розетки EO для розподільної шафи можуть використовуватися в розподільних шафах чи виробничих системах по всьому світі. Додаткові функції, такі як світлодіодна індикація, запобіжник, вимикач або автоматичний вимикач розширюють можливості застосування.
Вибирайте варіант підключення розетки в шафі керування — технологія Push-in або технологія гвинтового з’єднання. Монтаж розеток також дуже гнучкий: фіксуйте розетки на DIN-рейці або безпосередньо монтуйте їх за допомогою гвинтового з’єднання чи шляхом приклеювання. У поєднанні зі з’єднувальною пластиною розетки також можна встановлювати в інтерфейси для сервісного обслуговування.