Крепежные материалы для шкафов управления

Крепежные материалы для шкафов управления

Мы предлагаем широкий ассортимент крепежных материалов для шкафов управления. Воспользуйтесь нашими приспособлениями для надежного и быстрого монтажа электрических соединений и компонентов. Оптимальное сочетание крепежных материалов позволит вам наилучшим образом использовать доступное место в шкафу управления.

Докладніше

Переваги

  • Економія місця та зручне встановлення DIN-рейок
  • Проста фіксація затискної планки завдяки різним варіантам кінцевих тримачів
  • Відмінне з’єднання нульового проводу завдяки збірній шині нульового проводу та різним типам опорних елементів
  • Просте джгутування та фіксація кабелів завдяки різним варіантам кабельних стяжок
Перфоровані й неперфоровані DIN-рейки

DIN-рейки

DIN-рейки

Асортимент DIN-рейок включає різні варіанти. З одного боку до асортименту належать стандартизовані DIN-рейки. Ця група DIN-рейок включає різні стандартні розміри, такі як NS 35/7,5, NS 35/15 чи NS 15. Крім того, до асортименту DIN-рейок входять оцинковані DIN-рейки й DIN-рейки без покриття. Крім того, наявні перфоровані й неперфоровані DIN-рейки. Крім DIN-рейок в асортименті додатково представлені також рейки типу C і типу G.

Кінцеві тримачі для вставного монтажу

Кінцеві тримачі для вставного монтажу

Кінцевий тримач

Асортимент кінцевих тримачів складається з різних кінцевих тримачів для DIN-рейки, а також DIN-рейок типу C і G. Крім гвинтових кінцевих тримачів для поширених DIN-рейок наявні також кінцеві тримачі для фіксації вставлянням. Такі кінцеві тримачі можна фіксувати на DIN-рейці без використання інструментів та інших додаткових заходів фіксації. Під час фіксації кінцеві тримачі врізаються в метал DIN-рейки, завдяки чому гарантується особливо міцна посадка. Крім того, кінцеві тримачі для фіксації вставлянням не потребують технічного обслуговування. Від’єднання кінцевих тримачів, як і в разі гвинтових кінцевих тримачів, можливе лише за допомогою викрутки. Це запобігає ненавмисному від’єднанню.

Збірні шини нульового проводу

Збірні шини нульового проводу

Збірна шина нульового проводу та опорні елементи

Для простого монтажу нульових проводів в асортимент продукції включено три різні типи збірної шини нульового проводу. Наявні такі розміри: 6 x 6 мм і 3 x 10 мм. Для монтажу збірних шин нульового проводу доступні різні опорні елементи. Найбільший вибір представлено для варіантів 3x10. Тут можна вибирати з-поміж адаптерів для монтажу на DIN-рейці та безпосереднім монтажем. Адаптери NLS із приєднанням до DIN-рейки наявні в різних виконаннях. За їхньою допомогою можна впливати на відстань шини нейтралі (NLS) до DIN-рейки та на висоту шини.

Пластикові кабельні стяжки

Кабельні стяжки

Кабельні стяжки

Асортимент кабельних стяжок для простого й безпечного джгутування кабелів дуже універсальний. Крім стандартних пластикових кабельних стяжок в асортименті є спеціальні кабельні стяжки для високих температур, а також кабельні стяжки, стійкі до ультрафіолетового випромінювання і атмосферних впливів. Для агресивних середовищ також пропонуються кабельні стяжки з нержавіючої сталі. Крім того, можна придбати кабельні стяжки з можливістю виявлення спеціально для харчової, хімічної та фармацевтичної галузей промисловості.
Для джгутування кабелів із можливістю відкривання можна використовувати рознімні кабельні стяжки або тримачі кабелю. Для фіксованого джгутування кабелів застосовують варіанти з вушком.

Комплексні рішення з програмних і апаратних компонентів для послідовної оптимізації процесів у виробництві розподільних шаф

Виробництво шаф керування

Кріпильний матеріал для шаф керування в різних галузях

Кріпильний матеріал підходить для використання в різних галузях. Усі наші вироби перевершують суворі нормативні та стандартизовані вимогами, тому їх можна без вагань використовувати в більшості галузей промисловості. Для особливих галузей, таких як харчова промисловість, до асортименту включено спеціальні вироби, такі як кабельні стяжки.
Ми намагаємося дати найкращий вибір нашим замовникам із будь-яких галузей.