Установочные и монтажные материалы для вашего электрошкафа

Установочные и монтажные материалы для вашего электрошкафа

Установочные и монтажные материалы в сочетании с системами кабельной проводки, защитными шлангами и кабельными вводами обеспечивают защиту и упорядоченность внутри электрошкафа и вокруг него. Клеммы для подключения экрана позволяют создавать разводку, отвечающую требованиям по ЭМС. Розетки и сервисные интерфейсы помогают создать оптимальные условия для техобслуживания, сервиса и диагностики.

Докладніше

Лінійка продукції

Переваги

  • Чисті та акуратні шафи керування завдяки монтажним матеріалам і системі проведення кабелів
  • Впорядковані введення кабелю з поля в шафу керування
  • Захист кабелю за допомогою різних захисних шлангів
  • Електромонтаж відповідно до вимог електромагнітної сумісності для захисту від електромагнітних перешкод
  • Спрощене технічне обслуговування завдяки інтерфейсам обслуговування та розетці в шафі керування
Пластина кабельних вводів і кабельні вводи

Пластина кабельних вводів і кабельні вводи

Системи введення кабелю

У категорії систем введення кабелю ви знайдете все для впорядкованого й наочного кабельного вводу із поля в шафу керування. Крім спеціальної пластини кабельних вводів, яка гарантує особливо впорядковане введення великої кількості кабелів, ви також знайдете прості кабельні вводи. Крім того, в асортимент входять різні аксесуари, такі як ущільнення, гофрована труба, а також різні адаптери та перехідні пластини.

Система проведення кабелів CGS

Система проведення кабелів CGS

Системи проведення кабелів

Категорія виробів «Системи проведення кабелів» включає всі теми, що стосуються власне проведення кабелів. Крім систем проведення кабелів у шафі керування, таких як кабель-канали чи система проведення кабелів CGS, у категорію також входять різні захисні шланги. Захисні шланги перш за все підходять для безпечного прокладання кабелів за межами шафи керування. Захисні шланги випускаються з різних матеріалів, щоб витримувати різні умови довкілля.

Кріпильний матеріал для монтажу підпорядкованої шафи керування

Кріпильний матеріал для шафи керування

Кріпильний матеріал

Монтажний і кріпильний матеріал складається з DIN-рейок, збірних шин нейтрального проводу, кінцевих тримачів, кабельних кріплень і різних монтажних адаптерів. Виберіть належну DIN-рейку й закріпіть її за допомогою відповідних монтажних адаптерів. За допомогою адаптерів DIN-рейку можна встановити також у піднятому чи похилому положенні. Щоб запобігти бічному зміщенню клемних блоків, скористайтеся кінцевими тримачами з нашого асортименту. Крім фіксації клемних колодок деякі кінцеві тримачі забезпечують просту інтеграцію маркування клемної групи чи клемної колодки. До асортименту також входять різні опорні елементи, які підходять для кріплення шин нульового проводу. Для чіткої фіксації провідників асортимент наших виробів містить також різні кабельні стяжки.

Безгвинтові клеми та клеми для освітлювальних приладів

Безгвинтові та європейські клеми

Безгвинтові та європейські клеми

Безгвинтові та європейські клеми використовуються під час будь-якого монтажу в будівлі й забезпечують швидкий і простий монтаж жорстких і гнучких провідників. Використовуйте прості європейські клеми з гвинтовим з’єднанням або безгвинтові клеми зі з'єднувачем і встановлюйте монтажні коробки в найкоротші строки.

Клеми для під’єднання екрана

Клеми для під’єднання екрана

Клеми для під’єднання екрана

Категорія клем для під’єднання екрана включає в себе всі вироби, необхідні для підключення клемних блоків відповідно до вимог ЕМС. Крім різних клем для під’єднання екрана це також збірні шини нульового проводу. Таким чином, ви можете захистити проводку всередині шафи керування від різних перешкод, таких як ємнісні або індуктивні перешкоди.

Інтерфейс обслуговування і розетка в шафі керування

Інтерфейс обслуговування і розетка в шафі керування

Розетка в шафі керування та інтерфейси обслуговування

Інтерфейс обслуговування й розетка в шафі керування дають змогу суттєво спростити технічне обслуговування шаф керування. Сервісні розетки дозволяють безпосередньо підключати прості кабелі живлення і сервісні штекери, такі як RJ45, CAT5e або D-SUB 9. Це виключає необхідність використання зовнішніх розеток під час технічного обслуговування.