Усадочный кембрик с надписями - WMS 3,2 (60X5)R YE CUS 0800756

Усадочный кембрик, рулон, желтый: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 3,2 мм, размер маркировочного поля: 60 х 5 мм

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0800756
Пакувальна одиниця 1 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка203C-5-2013
GTIN 4046356628884
Маса штуки (з упаковкою) 0,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 0,6 GRM
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження PL


CSA

UL Recognized


Переваги

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)