Усадочный кембрик без надписей - WMS 6,4 (15X10)RL 0801594

Усадочный кембрик, рулон, белый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: без надписи, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 2,4 ... 6,4 мм, размер маркировочного поля: 15 х 10 мм, Количество отдельных табличек: 4000

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0801594
Пакувальна одиниця 1 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка225C-3-2019
GTIN 4046356676250
Маса штуки (з упаковкою) 751,1 GRM
Маса штуки (без упаковки) 751,1 GRM
Митний тарифний номер 39173200
Країна походження US



CSA

UL Recognized


Переваги

Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике