BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80
-
Upper housing part
1065104
DIN rail housing for use in distribution boards in accordance with DIN 43880, modular upper housing part, width: 107.6 mm, height: 89.7 mm, depth: 54.85 mm, color: light gray (similar RAL 7035)
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Assembly note | Refer to the data sheet for the range in the download area. |
Product type | Upper housing part |
Housing type | DIN rail housing for use in distribution boards in accordance with DIN 43880 |
Housing series | BC |
Product family | BC 107,6.. |
Max. number of positions | 64 (pitch: 2.5 mm) |
48 (pitch: 3.5 mm) | |
40 (pitch: 5 mm) | |
24 (pitch: 7.5 mm) | |
Type | modular upper housing part |
Ventilation openings present | yes |
Data management status | |
Article revision | 00 |
Dimensional drawing | |
Width | 107.6 mm |
Height | 89.7 mm |
Depth | 54.85 mm |
Horizontal pitch | 6 Div. |
PCB design | |
PCB thickness | 1.4 mm ... 1.8 mm |
Color (Housing) | light gray (RAL 7035) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Housing material | Polycarbonate |
Surface characteristics | untreated |
Vibration test | |
Specification | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frequency | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep speed | 1 octave/min |
Amplitude | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
Acceleration | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
Test duration per axis | 2.5 h |
Test directions | X-, Y- and Z-axis |
Glow-wire test | |
Specification | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Temperature | 850 °C |
Time of exposure | 30 s |
Mechanical strength / tumbling barrel | |
Specification | IEC 60068-2-31:2008-05 |
Height of fall | 50 cm |
Frequency | 50 |
Shocks | |
Specification | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pulse shape | Half-sine |
Acceleration | 15g |
Shock duration | 11 ms |
Number of shocks per direction | 3 |
Test directions | X-, Y- and Z-axis (pos. and neg.) |
Degree of protection (IP code) | |
Specification | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Ambient conditions | |
Max. IP code to attain | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation) |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 100 °C |
Relative humidity (storage/transport) | 95 % |
Number of PCB holders | 12 |
Type of PCB mount | Latching |
Thickness of the PCB | 1.4 mm ... 1.8 mm |
Mounting type | Snap in |
Type of packaging | packed in cardboard |
Outer packaging type | Carton |
Артикул | 1065104 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 80 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | ACHBAB |
GTIN | 4055626725826 |
Маса штуки (з упаковкою) | 53,6 g |
Маса штуки (без упаковки) | 50,57 g |
Митний тарифний номер | 84879090 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27182702 |
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - PCB terminal block 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - PCB terminal block 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - PCB terminal block 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - PCB terminal block 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - PCB terminal block 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - PCB terminal block 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - PCB terminal block 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - PCB terminal block 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - PCB terminal block 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - PCB terminal block 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - PCB connector 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - PCB terminal block 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - PCB terminal block 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - PCB terminal block 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - PCB terminal block 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - PCB connector 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Pin strip 1933228
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Housing cover 2896173
-
BC 107,6 DKL S TRANS - Housing cover 2896131
Переваги
Coordinated housing and connection system for faster device development
Individual online configuration for diverse applications in building automation
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail or the wall
With DIN-rail-mountable bus connector and power connector system as an option
Tool-free mounting
Available in overall widths from one to nine HP (17.8 mm ... 161.6 mm)
Compliant with DIN EN 43880