Уплотн. кольцо - WP-OR M40
3241193

Уплотн. кольцо, материал: Пербунан, для резьбы M40, цвет: черный


Докладно про виріб




Тип изделия Уплотнение
Тип резьбы M40

Высота 2,5 мм
Тип резьбы, сторона подключения M40
Внутренний размер
Внутренний диаметр 38 мм

Цвет черный
Материал Пербунан

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 120 °C

Артикул 3241193
Пакувальна одиниця 25 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 Шт.
Код виробу BF7DSA
Сторінка каталогу Сторінка607C-3-2019
GTIN 4046356785990
Маса штуки (з упаковкою) 0,84 g
Маса штуки (без упаковки) 0,84 g
Митний тарифний номер 40169300
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27430319
ECLASS-10.0.1 27430319
ECLASS-11.0 27430319

ETIM

ETIM 8.0 EC001181

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Кольцевые уплотнения из пербунана можно использовать в самых разных приложениях благодаря их стойкости к воздействию масел и уплотнительным свойствам против проникновения воды и пыли