Уплотнение - HCS-C MEDIUM SEAL
2203578

Комплект уплотнений без отсека для батарей, состоящий из круглого шнура и колец


Докладно про виріб




Тип изделия Уплотнение
Исполнение Комплект уплотнений
Тип корпуса Корпус для портативных приборов
Имеется вентиляционное отверстие нет
Серия корпусов HCS

Длина 500 мм

Цвет белый/черный
Качество поверхности необработанная

Испытание молотком
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-75 (VDE 0468-2-75):2015-08
Энергия удара 0,7 Дж
Количество циклов падения 5

Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура 850 °C
Время воздействия 30 c
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01
Температура 80 °C
Продолжительность испытания 1 ч
Сила 20

Артикул 2203578
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ACFACZ
GTIN 4055626474083
Маса штуки (з упаковкою) 3,66 g
Маса штуки (без упаковки) 3,66 g
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Для мобильных устройств
Простая интеграция жидкокристаллического дисплея и пленочной клавиатуры
Эргономичная форма корпуса, прямая или ступенчатая
Быстрый монтаж благодаря модульной конструкции