Инструмент для демонтажа наконечников - UNIFOX RT-CK 2.5
1072067

Инструмент для извлечения точеных контактов CK- 2,5-...


Докладно про виріб




Общая информация для контактных вставок HC-BB.../ HC-Q05.../ HC-COM8.../ HC-A 10-E...C / HC-A 16-E...C / HC-K 8/24-E...C / HC-M-06..../ HC-M-08..../HC-M-20...

Тип изделия Универсальный инструмент

Ширина 26,8 мм
Высота 26,8 мм
Длина 142 мм

Указания по монтажу Для разблокирования обжимного контакта необходимо ввести инструмент для демонтажа в обжимное гнездо со стороны подключения контактной вставки.

Артикул 1072067
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BH3171
Сторінка каталогу Сторінка398C-3-2019
GTIN 4055626760063
Маса штуки (з упаковкою) 41 g
Маса штуки (без упаковки) 41 g
Митний тарифний номер 82032000
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27379217
ECLASS-11.0 27440192

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Переваги

Изготовлены из высококачественной специальной инструментальной стали
Безопасная транспортировка и защита инструмента при помощи встроенной пластиковой скобы