KLM 3
-
Terminal strip marker carrier
0811969
Terminal strip marker carrier, adjustable height, for CLIPFIX 15, CLIPFIX 35, and CLIPFIX 35-5 end brackets, can be marked using labels in 20 x 8 mm format
Докладно про виріб
| Product type | Marker carriers |
| Width | 10.00 mm |
| Height | 21.60 mm |
| Depth | 27.32 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Base element material | PA |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Components | halogen-free |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 100 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
| Mounting type | plug in |
| Артикул | 0811969 |
| Пакувальна одиниця | 100 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 100 Шт. |
| Код виробу | BG211A |
| GTIN | 4017918952891 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 0,55 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 0,538 g |
| Митний тарифний номер | 39269097 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Plastic label 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Plastic label 0822631
-
US-EML (20X8) - Label 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Label 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Label 0803842
-
EML (20X8)R - Label 0816786
-
EML (20X8)R YE - Label 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Label 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Label 0816155
-
EML (20X8)RXL - Label 0802762
-
EML (15X6)R YE - Label 0819288
-
EML (15X6)R - Label 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Label 0804548
-
EMLC (20X8)R - Fabric label 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Fabric label 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Fabric label 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Label 0803254
-
EMLP (20X8)R - Label 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Label 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Label 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Label 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Device marker 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Device marker 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Label 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Label 1116205
Переваги
The KLM range has been specifically developed for CLIPFIX end brackets
The precise engagement mechanism enables infinite adjustment of the labeling area height