Системный кабель шины - NBC-MRDC1/2,75-937 SCO CV
1410121

Кабель шинной системы, PROFINET, 4-контактный, черный, экранированный, один конец - угловой штекер M12, с механическим ключом D, другой - без разъема, длина: 2,75 м


Докладно про виріб




Номинальное напряжение UN 48 В AC
60 В DC

Артикул 1410121
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF1CJN
GTIN 4046356890991
Маса штуки (з упаковкою) 196,7 g
Маса штуки (без упаковки) 196,7 g
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060307

ETIM

ETIM 7.0 EC001855

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений