Продукція
Огляд продукції
Знайти дистриб’ютора
Відповідність виробу
Автоматизация
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
Облачная обработка данных
Программное обеспечение
Промышленная связь
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контроль двигателей, машин и установок
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разд. усилители и изм. преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и оптопары
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Маркировочный материал
Наконечники и обжимные соединения
Принтеры
Промышленное освещение и сигнальные системы
Ручной инструмент
Система помощи работникам для подготовки проводников
Установочные и монтажные материалы
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Распределители питания
Резервные модули
Реле для защиты сетей
ЭМС-фильтр
Соединение
Испытательные блоки
Каб. разводка для датчиков и исп. устройств
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Распределительные блоки
Распределительные панели
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители и кабели
Штекерные соединители плата-плата
Галузі та додатки
Огляд галузей промисловості та сфер застосування
Приклади практичного використання
ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Автоматизація процесів
Морська галузь
ЕНЕРГЕТИКА
Передача та розподіл енергії
Системи зберігання енергії
Традиційне видобування енергії
Сонячна енергетика
Вітроенергетика
ВИРОБНИЦТВО ПРИСТРОЇВ ТА ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ, ІНШІ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА
Автомобільна галузь
Digital Factory
Електромонтаж
Виробники пристроїв
Машинобудування
Виробництво шаф управління
ІНФРАСТРУКТУРА
Дорога
Автоматизація будівель
Smart Cities
Транспортна інфраструктура
Водопостачання та водовідведення
ЕЛЕКТРИЧНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
Інфраструктура зарядки
Електромобілі
Компанія
Компанія
Про нас
Що нас спонукає
Робота в компанії
Наші представництва у світі
Партнеры, дистрибьюторы и поставщики
Сервіс і підтримка
Огляд Сервіс і підтримка
Digital Business
Послуги для маркувальних рішень
Knowledge Base
Контакти
Мій Phoenix Contact
Мій список продукції
Моє порівняння продукції
Стартова сторінка
Продукція
Системный кабель шины - NBC-MR/ 5,0-971 SCO VR
Штекер M12 х 1, угловой, экранированный
Расположение контактов штекера М12, 8 контактов, вид со стороны штыревой части
Системный кабель шины - NBC-MR/ 5,0-971 SCO VR
1412063
Системный кабель шины, VARAN, 6-полюсн., экранирован., длина кабеля: 5 м, Исполнения на заказ
Де можна придбати цей артикул?
Докладно про виріб
Технічні характеристики
Характеристики изделий
Тип изделия
Подготовленный кабель передачи данных
Полюсов
6
Применение
Шинная система
Количество подключаемых кабелей
1
Механические ключи
A - стандарт
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения
II
Степень загрязнения
3
Интерфейсы
Шинная система
VARAN
Тип сигнала/категория
VARAN
Светодиодная сигнализация
Индикатор состояния
Нет
Индикатор состояния имеется
Нет
Электрические характеристики
Проходное сопротивление
≤ 5 мΩ
Сопротивление изоляции
≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение U
N
30 В AC
30 В DC
Номинальный ток I
N
2 A
Среда передачи
Медь
Спецификации материала
Класс воспламеняемости согласно UL 94
HB
Материал корпуса ручки
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал, контакт
CuZn
Материал, контактная поверхность
Ni/Au
Материал, держатель контакта
TPU GF
Материал резьбового соединения
Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Кабель / провод
Длина кабеля
5 м
UL AWM Style
2461 (80 °C / 300 В)
Полюсов
6
Экранирован.
есть
Тип кабеля
VARAN PVC [971]
Конструкция кабеля
1X2X24/32+2X2X24/19; SF/UTP
Время распространения сигнала
5,3 нСм/м
Конструкция кабеля, сигнальная линия
19x 0,13 мм
AWG, сигнальная линия
24
Сечение жил кабеля
2x 2x 0,25 мм² (Сигнальный провод)
2x 0,25 мм² (Напряжение питания)
Диаметр проводника вкл. изоляцию
1,25 мм (Сигнальный провод)
1,4 мм (Напряжение питания)
Наружный диаметр кабеля
7 мм ±0,2 мм
Внешняя оболочка, материал
ПВХ
Внешняя оболочка, цвет
черный
Материал проводника
медный гибкий провод
Материал, изоляция проводника
PE
Отдельная жила, цвет
сине-желтый, зелено-оранжевый, красно-синий
Толщина стенки, внешняя оболочка
0,9 мм
Скрутка пары
2 проводника для пары
Общая скрутка
3 пары с элементами с жидким электролитом к жиле
защитный экран оптоволоконного кабеля
85 %
Сопротивление кабеля, макс.
78 Ом/км (при 20 °C)
Сопротивление изоляции
≥ 500 МΩ*км (при 20 °C)
Производственная мощность
около 57 нФ (при 1 кГц)
Номинальное напряжение, кабель
≤ 80 В
Испытательное напряжение, фаза / фаза
1000 В
Испытательное напряжение, фаза / экран
1000 В
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка
4 x D
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка
8 x D
Макс. количество циклов изгибания
200000
Негорючесть
согласно МЭК 60332-1-2
Маслостойкость
согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-40 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (при прокладке)
-40 °C ... 80 °C
Конструкция кабеля
Тип сигнала/категория
VARAN
Условия окружающей среды
Степень защиты
IP65/IP67/IP69K
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-25 °C ... 90 °C (вилка / розетка)
Комерційні дані
Артикул
1412063
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
25 Шт.
Вказівка
Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу
BF1CMM
GTIN
4046356955287
Маса штуки (з упаковкою)
22,22 g
Маса штуки (без упаковки)
22,22 g
Митний тарифний номер
85444290
Країна походження
PL
Класифікації
ECLASS
ECLASS-9.0
27060311
ECLASS-11.0
27060307