Наша системная кабельная разводка для контроллеров содержит компактные решения, упрощающие проектирование, монтаж и ввод эксплуатацию систем автоматизации. Штекерные системные кабели и интерфейсные модули гарантируют быстрое, безопасное и безошибочное выполнение кабельной разводки. Компоненты для модернизации помогут вам модернизировать устаревшие системы управления. Благодаря им вы получите преимущества в виде значительной экономии времени и средств.
ДокладнішеСистемні кабелі для систем керування: огляд компонентів
Вимоги вашої системи визначають, які з компонентів асортименту продукції будуть застосовуватись.
При використанні системного кабелю, конфігурація якого залежить від системи керування, йдеться про сучасну концепцію електромонтажу, узгоджену між фронтальним адаптером, системним кабелем та модулем.
На противагу цьому, універсальні модулі не залежать від систем керування і особливо придатні до використання тоді, коли в розподільній шафі є компоненти автоматизації з великою кількістю з’єднувачів. Характерним для таких модулів є з’єднання 1:1. Модулі дозволяють виконувати упорядковане підключення польових сигналів за допомогою гвинтового або пружинного з’єднання, а також технології Push-in.
Для розподілу напруги керування та робочої напруги можна використовувати розподільники потенціалів, що пропонуються у різних варіантах виконання. Гнучкість застосування забезпечується завдяки різній кількості рівнів потенціалу та з’єднувальних клем.
Універсальні кабелі швидко й безпомилково з’єднують рівні керування та сигналів.
Індивідуальні вимоги застосування реалізуються за допомогою продукції, виготовленої у відповідності до вимог клієнта.