Держатель для пластиковых ящиков, для навешивания на различные монтажные детали AS-WORKBENCH-F..., встроенный магнитный держатель для индивидуального крепления, включая пластиковый ящик
Система помощи рабочим clipx WIRE assist помогает в эффективной подготовке проводников. Система на базе программного обеспечения направляет исполнителя по ходу полуавтоматического процесса подготовки проводников, автоматически управляет основными устройствами вывода и предоставляет необходимую информацию на основе данных CAE.
ДокладнішеДержатель для пластиковых ящиков, для навешивания на различные монтажные детали AS-WORKBENCH-F..., встроенный магнитный держатель для индивидуального крепления, включая пластиковый ящик
Держатель устройства для AS-WORKBENCH-F ..., регулирование высоты и угла, совместим с THERMOMARK E..., ROLLMASTER ..., ROLL 2.0
Держатель до 4 CRIMPHANDY, для навешивания на монтажные детали AS-WORKBENCH-F ..., встроенный магнитный держатель для индивидуального крепления
Настольная розетка на 5 гнезд, провод и выключатель для крепления на AS-WORKBENCH-F ... E, стыковочная часть типа C, E для Франции и других стран
Мобильный верстак, электрически регулируемый по высоте, модульно расширяемый крепежными системами, держателями для оборудования и полками для автоматического инструмента, принтеров, ручного инструмента и принадлежностей, база для clipx WIRE assist и других приложений для мастерских.
Мобильный верстак, электрически регулируемый по высоте, модульно расширяемый крепежными системами, держателями для оборудования и полками для автоматического инструмента, принтеров, ручного инструмента и принадлежностей, база для clipx WIRE assist и других приложений для мастерских.
Мобильный верстак, электрически регулируемый по высоте, модульно расширяемый крепежными системами, держателями для оборудования и полками для автоматического инструмента, принтеров, ручного инструмента и принадлежностей, база для clipx WIRE assist и других приложений для мастерских.
Складной регулируемый по высоте кронштейн для монитора AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1 для AS-WORKBENCH-F …, оснащенный быстроразъемным креплением VESA Quickrelease, рассчитанным на грузоподъемность до 10 кг.
Программный ключ, для активирования лицензии на программное обеспечение clipx WIRE assist 1.x, версия USB
Светодиодная цеховая лампа с функцией регулирования яркости и регулируемым телескопическим кронштейном для крепления на AS-WORKBENCH-F ...
Система допомоги працівнику clipx WIRE assist
У промисловому виробництві шаф керування процеси як і раніше характеризуються великою кількістю ручних операцій. Значний потенціал ще залишається в підготовці та обробці провідників. Ця трудомістка діяльність займає більше ніж половину робочого часу, необхідного для виробництва шафи керування.
Система допомоги працівнику Clix WIRE від Phoenix Contact — це «інструмент» для найкращого використання цього потенціалу з погляду економічності та гнучкості.
clipx WIRE assist — це ергономічна система допомоги працівнику для підготовки провідників і кабелів з використанням цифрових технологій. Нові національні варіанти базового верстата оснащено розетками для вилок «AB», наприклад, для США, «G» для Англії, «E» для Франції та «L» для Італії. Нове приладдя для clipx WIRE assist розширює обсяг функцій системи.
Програмне керування підготовкою кабелю
Необхідна інформація щодо електромонтажу для програмного керування виконанням процесів експортується з поширених програм CAE. Інформація надходить у систему clipx WIRE assist. Вбудована функція редактора дає також змогу збирати дані вручну.
На основі даних програма clipx WIRE assist проводить працівника через процес напівавтоматичного виробництва повідників. Керування пристроями системи здійснюється напряму, а необхідна для подальшої обробки та електромонтажу інформація автоматично відображається на моніторі у візуально вдосконаленому та легко зрозумілому вигляді.
Ергономічна організація робочого місця
Стіл Clipx WIRE assist із регулюванням висоти відповідає вимогам ергономіки. Перевагою системи є можливість змінювати робоче положення між сидячим і стоячим, а також адаптація до зросту працівника та/або до поточної діяльності. Оптимальне розташування маркувальних пристроїв і автоматичних інструментів у робочій зоні скорочує відстані для маніпуляцій, підвищуючи ергономічність.
Система допомоги працівнику встановлена на чотирьох промислових коліщатах із гальмом, завдяки яким її можна переміщати. Це забезпечує можливість децентралізованого використання на місці виконання робіт, завдяки чому скорочуються чи усуваються зайві відстані.
Система допомоги працівнику базується на принципах ощадливого виробництва
Концепція системи базується на принципах ощадливого виробництва, таких як 5S. Вони допомагають усунути безлад і створити порядок. Використання багатошарових вставок із жорсткого пінопласту, у яких для кожного інструмента чи допоміжного компонента передбачено відповідне заглиблення, дає змогу якнайшвидше знаходити та використовувати необхідні засоби. Інструменти, які використовуються частіше, розташовані в місцях з оптимальним доступом, а інструменти, які використовуються рідше, розташовані у більш віддалених зонах.
Модульна конструкція системи надає користувачу відповідний ступінь свободи в оформленні свого робочого місця.
Автоматичні інструменти та маркувальні пристрої можна розташувати на поверхні стільниці. Такі приналежності як розетки, полиці, контейнери для зберігання залишків у разі потреби можна закріпити безпосередньо на робочому столі системи.
За допомогою відповідних приналежностей автоматичні інструменти та системи маркування можна компактно розташувати безпосередньо на робочому столі системи. Кронштейни та колони оснащені напрямними, які дають змогу кріпити інші приналежності.
Позиціювання пристроїв за висотою та напрямком виконання робіт дуже гнучке й може виконуватися відповідно до індивідуальних потреб і вимог до робочого завдання. За допомогою системи протягування провідники можна закріплювати безпосередньо на автоматичному різаку.
Програмне забезпечення для планування та маркування PROJECT complete
Програмне забезпечення для проєктування та маркування PROJECT complete забезпечує всю необхідну інформацію для виготовлення клемних колодок: або як цифровий виробничий документ для ручного монтажу клемної колодки, або як експорт у форматі AutomationML для керування автоматичною системою виготовлення вашого виробництва клемних колодок.