Система печати - THERMOFOX SET CN 0803987

Переносной термопечатающий принтер для рулонных материалов в комплекте с принадлежностями (адаптер, аккумулятор, USB-кабель, материалы MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) в жестком кейсе, версия с микропрограммой и клавиатурой на китайском языке


Докладно про виріб




Длина 230 мм
Высота 69 мм
Ширина 98 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 5 °C ... 40 °C

Интерфейс USB

Характеристики устройства
Операционная система MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10


код для замовлення 0803987
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка43C-3-2019
GTIN 4055626212616
Маса штуки (з упаковкою) 100,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 100,0 GRM
Митний тарифний номер 84433210
Країна походження CN



EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Сумісна продукція


  1. Принадлежность для системы печати THERMOFOX/CASE - 0805002

  2. Маркировка устройств MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 0803953

  3. Принадлежность для системы печати THERMOMARK GO.K BAG - 0805003

  4. Маркировка устройств MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 0803954

  5. Принадлежность для системы печати THERMOMARK GO.K BELT CLIP - 0805004

  6. Маркировка устройств MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 0803955

  7. Принадлежность для системы печати THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - 0805008

  8. Маркировка устройств MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 0803956

  9. Принадлежность для системы печати THERMOFOX/ACCU - 0805009

  10. Маркировка устройств MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 0803957

  11. Принадлежность для системы печати THERMOFOX/ADAPTER - 0805010

  12. Маркировка устройств MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 0803958

  13. Маркировка устройств MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 0803959

  14. Принадлежность для системы печати THERMOFOX/CHARGER - 0805012

  15. Усадочный кембрик без надписей MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923

  16. Усадочный кембрик без надписей MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803924

  17. Усадочный кембрик без надписей MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925

  18. Усадочный кембрик без надписей MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926

  19. Усадочный кембрик без надписей MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803927

  20. Усадочный кембрик без надписей MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803928

  21. Усадочный кембрик без надписей MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929

  22. Усадочный кембрик без надписей MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803930

  23. Маркировка проводов MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931

  24. Маркировка проводов MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 0803932

  25. Маркировка устройств MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 0803933

  26. Маркировка устройств MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 0803934

  27. Маркировка устройств MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936

  28. Маркировка устройств MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 0803937

  29. Маркировка устройств MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 0803938

  30. Маркировка устройств MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 0803939

  31. Маркировка устройств MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 0803940

  32. Маркировка устройств MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 0803941

  33. Маркировка устройств MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 0803942

  34. Маркировка устройств MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 0803943

  35. Маркировка устройств MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 0803944

  36. Маркировка устройств MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 0803945

  37. Маркировка устройств MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 0803946

  38. Маркировка устройств MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 0803947

  39. Маркировка устройств MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 0803949

  40. Маркировка устройств MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 0803950

  41. Маркировка устройств MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 0803952

  42. Маркировка устройств MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 0803960

  43. Маркировка устройств MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 0803961

  44. Маркировка устройств MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962

  45. Маркировка устройств MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963

  46. Маркировка устройств MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 0803965

  47. Маркировка устройств MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 0803966

  48. Маркировка устройств MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 0803967

  49. Маркировка устройств MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 0803968

  50. Маркировка устройств MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 0803969

  51. Маркировка устройств MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970

  52. Маркировка устройств MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 0803971

  53. Маркировка устройств MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 0803972

  54. Маркировка устройств MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 0803973

  55. Маркировка устройств MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974

  56. Маркировка устройств MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 0803975

  57. Маркировка устройств MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 0803976

  58. Маркировка устройств MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 0803978

  59. Маркировка для клемм, без надписей MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 0803979

  60. Маркировка для клемм, без надписей MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981

  61. Маркировка для клемм, без надписей MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982

  62. Маркировка для клемм, без надписей MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 0803983

  63. Маркировка для клемм, без надписей MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026


Переваги

Безремонтное обслуживание, использование технологии термопечати
Простое управление с помощью программы PROJECT COMPLETE
Печать на самоклеящихся, не клеящихся этикетках и термоусадочных кембриках
Интуитивный интерфейс благодаря четкой структуре меню и клавишам быстрого ввода
Возможно управление посредством программного обеспечения CLIP PROJECT
THERMOFOX печатает на материалах в кассетах, которые содержат маркируемый материал и подходящую ленту.
8 различных штрих-кодов и свыше 300 символов можно интегрировать.